17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が352型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

超硬エンド刃付リーマ CSER-C

通常単価(税別)
9,98431,808
税込単価
10,98234,989
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超硬エンド刃付リーマ。【特長】・止り穴加工用リーマTiCNコーティングにより耐靭性を実現。・右ネジレ採...

詳細を確認
未確定:候補が352型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬エンド刃付リーマ CSER-C:関連画像

CSER-Cの外観

超硬エンド刃付リーマ CSER-C:関連画像

外形図

超硬エンド刃付リーマ CSER-C:関連画像

製品仕様

公差 D:+0.005/0、d:h6
右刃右ネジレ30° TiCN2コーティング 食付角度45° K10

直径
(ΦD)
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l1)
Length
Of Flutes
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(Φd)
Shank Dia.
刃数
(N)
Number
Of Flutes
センタ
Center
10.15105034-
1.10.16105034-
1.20.16105034-
1.30.16105034-
1.40.16105034-
1.50.16105034-
1.60.18105034-
1.70.18105034-
1.80.18105034-
1.90.18105034-
20.1510106034-
2.10.1510106034-
2.20.1510106034-
2.30.1510106034-
2.40.1510106034-
2.50.1510106034-
2.60.1510106034-
2.70.1510106034-
2.80.1510106034-
2.90.1510106034-
30.1520206534-
3.10.220207044-
3.20.220207044-
3.30.220207044-
3.40.220207044-
3.50.220207044-
3.60.220207044-
3.70.220207044-
3.80.220207044-
3.90.220207044-
40.220207044-
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

溝長

(mm)

最小発注数量
1
0.1
50
3
5
1個
1.005
0.1
50
3
5
1個
1.01
0.1
50
3
5
1個
1.02
0.1
50
3
5
1個
1.03
0.1
50
3
5
1個
1.04
0.1
50
3
5
1個
1.05
0.1
50
3
5
1個
1.015
0.1
50
3
5
1個
1.025
0.1
50
3
5
1個
1.035
0.1
50
3
5
1個
1.045
0.1
50
3
5
1個
1.055
0.1
50
3
5
1個
1.1
0.1
50
3
6
1個
1.2
0.1
50
3
6
1個
1.3
0.1
50
3
6
1個
1.4
0.1
50
3
6
1個
1.5
0.1
50
3
6
1個
1.6
0.1
50
3
8
1個
1.7
0.1
50
3
8
1個
1.8
0.1
50
3
8
1個
1.9
0.1
50
3
8
1個
1.95
0.1
60
3
8
1個
1.96
0.1
60
3
8
1個
1.97
0.1
60
3
8
1個
1.98
0.1
60
3
8
1個
1.99
0.1
60
3
8
1個
1.955
0.1
60
3
8
1個
1.965
0.1
60
3
8
1個
1.975
0.1
60
3
8
1個
1.985
0.1
60
3
8
1個
1.995
0.1
60
3
8
1個
2
0.15
60
3
10
1個
2.005
0.15
60
3
10
1個
2.01
0.15
60
3
10
1個
2.02
0.15
60
3
10
1個
2.03
0.15
60
3
10
1個
2.04
0.15
60
3
10
1個
2.05
0.15
60
3
10
1個
2.015
0.15
60
3
10
1個
2.025
0.15
60
3
10
1個
2.035
0.15
60
3
10
1個
2.045
0.15
60
3
10
1個
2.055
0.15
60
3
10
1個
2.1
0.15
60
3
10
1個
2.2
0.15
60
3
10
1個
2.3
0.15
60
3
10
1個
2.4
0.15
60
3
10
1個
2.5
0.15
60
3
10
1個
2.6
0.15
60
3
10
1個
2.7
0.15
60
3
10
1個
2.8
0.15
60
3
10
1個
2.9
0.15
60
3
10
1個
2.95
0.15
65
3
20
1個
2.96
0.15
65
3
20
1個
2.97
0.15
65
3
20
1個
2.98
0.15
65
3
20
1個
2.99
0.15
65
3
20
1個
2.955
0.15
65
3
20
1個
2.965
0.15
65
3
20
1個
2.975
0.15
65
3
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,984
( 10,982 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
9,984
( 10,982 )
5日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
5日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,072
( 12,179 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
5日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目
11,968
( 13,165 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬エンド刃付リーマ。
【特長】
・止り穴加工用リーマTiCNコーティングにより耐靭性を実現。
・右ネジレ採用により切粉を入り口側に排出。
【用途】
・止まり穴加工に適した仕上用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬エンド刃付リーマ CSER-Cのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
加工用
4
満足度:4.0
この商品はコストパフォーマンスが良かったので、穴加工用に購入しました。止まり穴用の工具として良い感じに使用できています。
0人が参考にしています。
粉末ハイス(HAP40)の穴加工で使用
5
満足度:5.0
難削材である粉末ハイスに対してさまざまなリーマを試した中のひとつとして選定し購入しました。その中でも特に、工具径6.95...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類がある。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズに。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長になる。右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
CER 超硬エンド刃付リーマ
ショートエンド刃付リーマ NCER-C
BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)
超硬ショートエンド刃付リーマ CNCER-C
CEOR 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)
メーカー栄工舎岡崎精工栄工舎岡崎精工栄工舎岡崎精工
通常価格9,984-8,266 -7,250 -14,258 -7,065 -11,809 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目1日目5日目1日目5日目
工具材質超硬超硬ハイス超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理鋼用ノンコート鋼用ノンコート鋼用ノンコート
刃径公差(mm)0~+0.005m50~+0.005m50~+0.005m5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング