17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

通常単価(税別)
19,072125,959
税込単価
20,979138,555
通常出荷日:1日目

センター穴付エンドミルロングシャンクタイプ。【特長】・汎用性に富んでいるセンター穴付きのロングシャンク...

詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4:関連画像

外形図

超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:0
-0.05
d:h7
  • 右刃右ネジレ35度
  • 刃数:4
  • SKH56
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l1)
Cut
Length
柄長
(l2)
Shank
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
203010018020
608018020
224011020020
8011024020
244011020020
8011024020
254011020025
8011024025
264013020025
8013024025
284013020025
8013024025
304015020025
8015024025
325014022032
10012025032
355016022032
10014025032
365017025032
10017030032
385017025032
10017030032
405017025032
5017025042
10017030032
10017030042
425017025032
10017030032
455017025042
506019030042

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
30
20
180
1個
20
60
20
180
1個
22
40
20
200
1個
22
80
20
240
1個
24
40
20
200
1個
24
80
20
240
1個
25
40
25
200
1個
25
80
25
240
1個
26
40
25
200
1個
26
80
25
240
1個
28
40
25
200
1個
28
80
25
240
1個
30
40
25
200
1個
30
80
25
240
1個
32
50
32
220
1個
32
100
32
250
1個
35
50
32
220
1個
35
100
32
250
1個
36
50
32
250
1個
36
100
32
300
1個
38
50
32
250
1個
38
100
32
300
1個
40
50
32
250
1個
40
50
42
250
1個
40
100
32
300
1個
40
100
42
300
1個
42
50
32
250
1個
42
100
32
300
1個
45
50
42
250
1個
50
60
42
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,072
( 20,979 )
1日目
21,120
( 23,232 )
1日目
23,168
( 25,485 )
1日目
34,176
( 37,594 )
1日目
25,088
( 27,597 )
1日目
38,336
( 42,170 )
1日目
26,496
( 29,146 )
1日目
39,488
( 43,437 )
1日目
30,272
( 33,299 )
1日目
42,240
( 46,464 )
1日目
34,944
( 38,438 )
1日目
47,424
( 52,166 )
1日目
39,488
( 43,437 )
1日目
49,408
( 54,349 )
1日目
50,880
( 55,968 )
1日目
73,242
( 80,566 )
1日目
52,800
( 58,080 )
1日目
79,847
( 87,832 )
1日目
60,614
( 66,675 )
1日目
93,956
( 103,352 )
1日目
69,939
( 76,933 )
1日目
95,414
( 104,955 )
1日目
99,858
( 109,844 )
1日目
109,766
( 120,743 )
1日目
76,729
( 84,402 )
1日目
81,699
( 89,869 )
1日目
95,414
( 104,955 )
1日目
119,068
( 130,975 )
1日目
102,172
( 112,389 )
1日目
125,959
( 138,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター穴付エンドミルロングシャンクタイプ。
【特長】
・汎用性に富んでいるセンター穴付きのロングシャンクエンドミル。
【用途】
・金型加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4
超ロング4枚刃エンドミル EXLE4
ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□
ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃)
AG ミル 4枚刃 4AGE
メーカー栄工舎栄工舎MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)フクダ精工不二越
通常価格19,072-27,904 -4,788 -3,907 -4,654 -4,004 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 座繰り側面側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング