17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS

通常単価(税別)
7,40014,976
税込単価
8,14016,474
通常出荷日:1日目~5日目

ドリルと沈み加工一体型ドリル。【特長】・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。・2枚刃ハイス。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS:関連画像

外形図

皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D1:h8D:+0.1
0
d:h8
呼び
寸法
size
ドリル径
(φD1)
Drill
Dia.
ドリル長
(l1)
Length
of Drill
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Length
of Flutes
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
M33.5107.511446
M44.5159.514556
M55.5151218616
M66.5201420718
M88.52018.525768
  • 右刃右ネジレ25度(D1)
  • 刃数:2
  • SKH51

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

ドリル長

(mm)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
3.5
44
6
10
7.5
11
1個
4.5
55
6
15
9.5
14
1個
5.5
61
6
15
12
18
1個
6.5
71
8
20
14
20
1個
8.5
76
8
20
18.5
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,400
( 8,140 )
1日目
8,595
( 9,455 )
5日目
10,539
( 11,593 )
1日目
11,264
( 12,390 )
1日目
14,976
( 16,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドリルと沈み加工一体型ドリル。
【特長】
・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。
・2枚刃ハイス。
・皿小ネジ用のドリル付沈めフライス。
【用途】
・ドリル加工と沈み加工を同時加工する際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に対する各種ドリル作業に使用
5
満足度:5.0
自社製品に対する各種ドリル作業に使用しています。皿小ねじ用のドリル付沈めフライスによる作業効率の良さが気にいっています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
皿小ネジ用ドリル付沈めフライス DCBS
六角穴付ボルト用ドリル付沈めフライス DCB
木工用ロングドリル(六角軸)
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
メーカー栄工舎栄工舎エスコSK-11スターエムスターエム
通常価格7,400-6,728 -7,49045810,1728,401
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目3日目1日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
シャンクタイプストレート-六角軸六角軸SDSSDS
単品/セット品単品単品単品単品セット品セット品
被削材一般鋼 / アルミ / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / アルミ / 鋳鉄 / 銅----
工具材質ハイスハイス----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング