ツール用品技術窓口
ドリルと沈み加工一体型ドリル。【特長】・沈め穴を同時に加工出来る。・皿小ネジ頭を沈め加工できる、段付ハ...
詳細を確認

外形図

寸法図
| 公差(Tolerance) | D1: | 0 -0.04 | D: | 0 -0.04 | h7 |
|---|
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 (l) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.4 | 11.5 | 6.4 | 13.5 | 65 | 6 |
| M4 | 4.5 | 16.05 | 8.4 | 13.95 | 70 | 6 |
| M5 | 5.5 | 19.55 | 10.4 | 15.45 | 80 | 8 |
| M6 | 6.6 | 22.05 | 12.5 | 17.95 | 85 | 10 |
| M8 | 9 | 24.25 | 16.5 | 20.75 | 90 | 12 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用
4.5通常価格(税別):5,693円~

ミスミ
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
4.6通常価格(税別):5,080円~

ミスミ
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
4
ミスミ
DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ
4通常価格(税別):8,440円~

不二越
SG フラットドリル SGEZ
0通常価格(税別):15,540円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~