17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

管用ドリル(テーパーシャンク) PTDT

通常単価(税別)
14,272181,219
税込単価
15,699199,341
通常出荷日:1日目~5日目

管用テーパーネジの下穴加工。【特長】・ドリルの穴あけ加工とテーパー部の仕上げ加工を一度の加工で可能に。...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

管用ドリル(テーパーシャンク) PTDT:関連画像

外形図

管用ドリル(テーパーシャンク) PTDT:関連画像

寸法図

製品仕様

  • 右刃右ネジレ35度
  • 刃数:2
  • SKH56
  • 公差D1:h8
呼び
寸法
size
小径
(φD1)
Frist
Dia.
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
ドリル長
(l1)
Length
of Drill
テーバ長
(l2)
Length
of Taper
全長
(L)
Overall
Length
MT
No.
Shank
MT No.
(φD3)基準長
(l3)
Length
of Std.
基準径
Std. Dia.
許容差
Tolerance
1/87.8409.72553511518.564±0.0518.9
1/410.74512.735837120111.442±0.0521.5
3/814.15316.4651043145214.947±0.0525.4
1/217.66020.241248152218.628±0.0530.7
3/423.17026.1251555185324.117±0.0533.5
1"29.18032.511862195330.288±0.0539.6
1-1/437.79041.552070230438.948±0.0542.7
1-1/243.510047.792278240444.842±0.0546.4
2"55.210359.492578275556.623±0.0551.4

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用ドリル(テーパーシャンク) PTDT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

ドリル長

(mm)

大径

(mm)

テーパー長

(mm)

基準径

(mm)

基準長

(mm)

最小発注数量
29.1
80
195
MT3
15
32.51
62
30.288
39.6
1個
17.6
60
152
MT2
12
20.24
48
18.628
30.7
1個
10.7
45
120
MT1
8
12.735
37
11.442
21.5
1個
7.8
40
115
MT1
5
9.725
35
8.564
18.9
1個
55.2
103
275
MT5
25
59.49
78
56.623
51.4
1個
43.5
100
240
MT4
22
47.79
78
44.842
46.4
1個
23.1
70
185
MT3
18
26.125
55
24.117
33.5
1個
14.1
53
145
MT2
10
16.465
43
14.947
25.4
1個
37.7
90
230
MT4
20
41.55
70
38.948
42.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,896
( 62,586 )
1日目
29,184
( 32,102 )
5日目
16,832
( 18,515 )
5日目
14,272
( 15,699 )
1日目
181,219
( 199,341 )
1日目
140,405
( 154,446 )
1日目
40,832
( 44,915 )
1日目
28,736
( 31,610 )
1日目
97,655
( 107,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

管用テーパーネジの下穴加工。
【特長】
・ドリルの穴あけ加工とテーパー部の仕上げ加工を一度の加工で可能に。
・機械用にテーパーシャンク採用。
・管用ハイスドリル。
・テーパーシャンク。
【用途】
・ドリル加工と管用テーパー加工を同時加工する際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用ドリル(テーパーシャンク) PTDTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用ドリル(テーパーシャンク) PTDT
管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS
DCSSS 非鉄加工用ドリル(S)
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A
DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A
メーカー栄工舎栄工舎三菱マテリアル岡崎精工三菱マテリアル岡崎精工
通常価格14,272-11,904 -10,086 -5,467 -11,738 -3,631 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜5日目2日目3日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅 / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプテーパシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)鋼用
直径公差(mm)h8h8-0.014~0h7-0.014~0h7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング