17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS

通常単価(税別)
11,90414,272
税込単価
13,09415,699
通常出荷日:1日目~5日目

管用テーパーネジの下穴加工。【特長】・ドリルの穴あけ加工とテーパー部の仕上げ加工を一度の加工で可能に。...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS:関連画像

外形図

管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D1:h8d:h6
  • 右刃右ネジレ35度
  • 刃数:2
  • SKH56
呼び
寸法
Size
小径
(φD1)
First
Dia.
刃長
(l)
Length
of Flutes
大径
(D2)
Dia at
Large End
ドリル長
(l1)
Length
of Drill
テーバ長
(l2)
Length
of Taper
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
(φD3)基準長
(l3)
Length
of Std.
基準径
Std. Dia.
許容差
Tolerance
1/166357.70543111086.561±0.0514.2
1/87.8409.725535120108.564±0.0518.9
1/410.74512.7358371251211.442±0.0521.5

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

ドリル長

(mm)

大径

(mm)

テーパー長

(mm)

基準径

(mm)

基準長

(mm)

最小発注数量
10.7
45
125
12
8
12.735
37
11.442
21.5
1個
7.8
40
120
10
5
9.725
35
8.564
18.9
1個
6
35
110
8
4
7.705
31
6.561
14.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,272
( 15,699 )
5日目
11,904
( 13,094 )
1日目
11,904
( 13,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

管用テーパーネジの下穴加工。
【特長】
・ドリルの穴あけ加工とテーパー部の仕上げ加工を一度の加工で可能に。
・管用ハイスドリル。
・ストレートシャンク。
【用途】
・ドリル加工と管用テーパー加工を同時加工する際に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用ドリル(ストレートシャンク) PTDSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
管用テーパーネジの下穴加工に使用
4
満足度:4.0
ステンレス部品に管用テーパーネジ(メネジ)の下穴加工をする時に使用しています。今まで普通のドリルを使っていましたが、この...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用ドリル(ストレートシャンク) PTDS
管用ドリル(テーパーシャンク) PTDT
マックスアル アルミ用ドリル(ストレートシャンク)ACDシリーズ
ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ
テーパーピンドリル(ストレートシャンク) TPD
スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ
メーカー栄工舎栄工舎サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)栄工舎サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格11,904-14,272 -2,480 -2,874 -9,792 -4,616 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質コバルトハイスコバルトハイス超硬超硬コバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンクテーパシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
直径公差(mm)h8h8-0.01~0-0.01~0h8-0.01~0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング