17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 刃数

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL

通常単価(税別)
10,43263,269
税込単価
11,47569,596
通常出荷日:1日目

機械用としてモールステーパーシャンク採用強ネジレリーマ。【特長】・60°の強ネジレの採用により面粗度、...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL:関連画像

HHHRTLの外観

ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL:関連画像

外形図

ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL:関連画像

製品仕様

公差
(Tolerance)
D
8~17+0.007
+0.003
18~25+0.008
+0.004
30+0.01
+0.005

右刃左ネジレ60゜ 食付角度1°30 SKH56

直径
(ΦD)
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l1)
Length
Of Flutes
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
MTNo.
Shank
MTNo.
刃数
(N)
Number
Of Flutes
セン夕
Center
89.54074.51801360゜凹
99.56074.52001360゜凹
109.56074.52001360゜凹
119.56074.52001360゜凹
129.56084.52101360゜凹
139.56094.52201360゜凹
149.56094.52201360゜凹
159.5601002402360゜凹
1611.575952502360゜凹
1711.575952502460゜凹
1811.5751052602460゜凹
1911.5751052602460゜凹
2011.5751252802460゜凹
2511.5751062803460゜凹
3011.5751363103460゜凹

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

首下長

(mm)

溝長

(mm)

最小発注数量
8
9.5
180
MT1
+0.003~+0.007
3
114.5
40
1個
9
9.5
200
MT1
+0.003~+0.007
3
134.5
60
1個
10
9.5
200
MT1
+0.003~+0.007
3
134.5
60
1個
11
9.5
200
MT1
+0.003~+0.007
3
134.5
60
1個
12
9.5
210
MT1
+0.003~+0.007
3
144.5
60
1個
13
9.5
220
MT1
+0.003~+0.007
3
154.5
60
1個
14
9.5
220
MT1
+0.003~+0.007
3
154.5
60
1個
15
9.5
240
MT2
+0.003~+0.007
3
160
60
1個
16
11.5
250
MT2
+0.003~+0.007
3
170
75
1個
17
11.5
250
MT2
+0.003~+0.007
4
170
75
1個
18
11.5
260
MT2
+0.004~+0.008
4
180
75
1個
19
11.5
260
MT2
+0.004~+0.008
4
180
75
1個
20
11.5
280
MT2
+0.004~+0.008
4
200
75
1個
25
11.5
280
MT3
+0.004~+0.008
4
181
75
1個
30
11.5
310
MT3
+0.005~+0.01
4
211
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,432
( 11,475 )
1日目
10,816
( 11,898 )
1日目
10,816
( 11,898 )
1日目
11,136
( 12,250 )
1日目
11,776
( 12,954 )
1日目
14,592
( 16,051 )
1日目
15,296
( 16,826 )
1日目
15,872
( 17,459 )
1日目
20,160
( 22,176 )
1日目
22,272
( 24,499 )
1日目
24,512
( 26,963 )
1日目
25,728
( 28,301 )
1日目
27,392
( 30,131 )
1日目
43,648
( 48,013 )
1日目
63,269
( 69,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

機械用としてモールステーパーシャンク採用強ネジレリーマ。
【特長】
・60°の強ネジレの採用により面粗度、切り粉の処理が良好。
・強ネジレタイプ、切削抵抗を減らす。
【用途】
・汎用的な仕上加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTLのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類がある。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズに。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長になる。右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL
ロングハイヘリカルリーマ HHHRL
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRT
ドリルリーマ(テーパーシャンク) DRT
穴あけ用フィニッシュ・ハードリーマ DH-FHR形
ドリルリーマ DR
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ダイジェット栄工舎
通常価格10,432-5,480 -6,450 -32,576 -10,857 -16,256 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイス超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング