17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングテーパーエンドミル TEL

通常単価(税別)
7,80870,975
税込単価
8,58978,073
通常出荷日:1日目

ロング刃タイプのテーパーエンドミル。【特長】・ロング刃タイプ等ネジレ刃の採用により、安定した切れ味と高...

詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ロングテーパーエンドミル TEL:関連画像

外形図

ロングテーパーエンドミル TEL:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D1:0
-0.05
θ:±5'd:0
-0.02
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:2
  • SKH56
小径
(Φd1)
Minor
Dia.
片角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Cut
Length
大径
(φD2)
Diameter
at Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
330'203.35556
203.7556
1°30'204.05556
305.1656
2°30'305.62656
306.14656
307.2658
4010808
4011.418010
4012.828012
5017.0510016
10°5020.6310020
430'304.52656
305.05656
1°30'305.57656
406.79806
2°30'407.49808
408.19808
409.598010
5012.7510012
5014.5110012
5016.2810016
6020.8711020
10°6025.1611025
530'405.7806
406.4806
1°30'407.09808
508.491008
2°30'509.371008
5010.2410010
5011.9910012
6015.511012
6017.6111016
6019.7311020
8027.4913025
10°8033.2113032

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ロングテーパーエンドミル TEL 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
20
0.5
3.35
6
55
1個
3
20
1
3.7
6
55
1個
3
20
1.5
4.05
6
55
1個
3
30
2
5.1
6
65
1個
3
30
2.5
5.62
6
65
1個
3
30
3
6.14
6
65
1個
3
30
4
7.2
8
65
1個
3
40
5
10
8
80
1個
3
40
6
11.41
10
80
1個
3
40
7
12.82
12
80
1個
3
50
8
17.05
16
100
1個
3
50
10
20.63
20
100
1個
4
30
0.5
4.52
6
65
1個
4
30
1
5.05
6
65
1個
4
30
1.5
5.57
6
65
1個
4
40
2
6.79
6
80
1個
4
40
2.5
7.49
8
80
1個
4
40
3
8.19
8
80
1個
4
40
4
9.59
10
80
1個
4
50
5
12.75
12
100
1個
4
50
6
14.51
12
100
1個
4
50
7
16.28
16
100
1個
4
60
8
20.86
20
110
1個
4
60
10
25.16
25
110
1個
5
40
0.5
5.7
6
80
1個
5
40
1
6.4
6
80
1個
5
40
1.5
7.09
8
80
1個
5
50
2
8.49
8
100
1個
5
50
2.5
9.37
8
100
1個
5
50
3
10.24
10
100
1個
5
50
4
11.99
12
100
1個
5
60
5
15.5
12
110
1個
5
60
6
17.61
16
110
1個
5
60
7
19.73
20
110
1個
5
80
8
27.49
25
130
1個
5
80
10
33.21
32
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,997
( 8,797 )
1日目
7,997
( 8,797 )
1日目
7,997
( 8,797 )
1日目
7,808
( 8,589 )
1日目
7,808
( 8,589 )
1日目
8,832
( 9,715 )
1日目
10,880
( 11,968 )
1日目
12,416
( 13,658 )
1日目
13,952
( 15,347 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
22,592
( 24,851 )
1日目
30,976
( 34,074 )
1日目
8,520
( 9,372 )
1日目
8,520
( 9,372 )
1日目
7,808
( 8,589 )
1日目
8,320
( 9,152 )
1日目
10,880
( 11,968 )
1日目
10,880
( 11,968 )
1日目
12,416
( 13,658 )
1日目
13,440
( 14,784 )
1日目
17,536
( 19,290 )
1日目
22,592
( 24,851 )
1日目
33,728
( 37,101 )
1日目
44,864
( 49,350 )
1日目
7,808
( 8,589 )
1日目
8,320
( 9,152 )
1日目
8,813
( 9,694 )
1日目
10,368
( 11,405 )
1日目
11,392
( 12,531 )
1日目
12,416
( 13,658 )
1日目
15,488
( 17,037 )
1日目
20,608
( 22,669 )
1日目
26,880
( 29,568 )
1日目
32,256
( 35,482 )
1日目
55,433
( 60,976 )
1日目
70,975
( 78,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロング刃タイプのテーパーエンドミル。
【特長】
・ロング刃タイプ等ネジレ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られる。
【用途】
・金型加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングテーパーエンドミル TELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングテーパーエンドミル TEL
2刃ショート TPDS
XPM4刃ショート XPM-TPMS
2刃スタブ TPDSS
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)
4刃ショート TPMS
メーカー栄工舎オーエスジーオーエスジーオーエスジーフクダ精工オーエスジー
通常価格7,808-5,942 -8,738 -5,354 -55,706 -6,830 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
工具材質コバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング