17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS

通常単価(税別)
6,72880,624
税込単価
7,40188,686
通常出荷日:1日目

直刃の2枚刃エンドミルロングシャンクタイプ。【特長】・通常のSLEMよりシャンクを長くしたタイプ。・段...

詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS:関連画像

外形図

ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D:0
-0.05
d:h7
  • 右刃ストレート
  • 刃数:2
  • SKH56
刃径
(φD)
Dia.
刃長
(l)
Cut
Length
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
310808
410808
510808
618808
7188010
81810010
92010010
102010010
112510012
122510012
132510012
142514012
153014016
163514016
174015020
184015020
194015020
204015020
215016020
225016020
235016020
245016020
256016525
266016525
276018025
286018025
296018025
306018025
316018025
326018032
336018032
346018032
356018032
366018032
376018032
386018032
396018032
406018032

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
10
8
80
1個
4
10
8
80
1個
5
10
8
80
1個
6
18
8
80
1個
7
18
10
80
1個
8
18
10
100
1個
9
20
10
100
1個
10
20
10
100
1個
11
25
12
100
1個
12
25
12
100
1個
13
25
12
100
1個
14
25
12
140
1個
15
30
16
140
1個
16
35
16
140
1個
17
40
20
150
1個
18
40
20
150
1個
19
40
20
150
1個
20
40
20
150
1個
21
50
20
160
1個
22
50
20
160
1個
23
50
20
160
1個
24
50
20
160
1個
25
60
25
165
1個
26
60
25
165
1個
27
60
25
180
1個
28
60
25
180
1個
29
60
25
180
1個
30
60
25
180
1個
31
60
25
180
1個
32
60
32
180
1個
33
60
32
180
1個
34
60
32
180
1個
35
60
32
180
1個
36
60
32
180
1個
37
60
32
180
1個
38
60
32
180
1個
39
60
32
180
1個
40
60
32
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,728
( 7,401 )
1日目
7,100
( 7,810 )
1日目
7,474
( 8,221 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
8,820
( 9,702 )
1日目
9,792
( 10,771 )
1日目
9,792
( 10,771 )
1日目
9,792
( 10,771 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
10,539
( 11,593 )
1日目
9,984
( 10,982 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
11,904
( 13,094 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
17,472
( 19,219 )
1日目
17,792
( 19,571 )
1日目
19,072
( 20,979 )
1日目
20,416
( 22,458 )
1日目
25,216
( 27,738 )
1日目
25,664
( 28,230 )
1日目
28,992
( 31,891 )
1日目
29,184
( 32,102 )
1日目
30,016
( 33,018 )
1日目
30,976
( 34,074 )
1日目
39,872
( 43,859 )
1日目
41,600
( 45,760 )
1日目
47,936
( 52,730 )
1日目
48,960
( 53,856 )
1日目
49,920
( 54,912 )
1日目
51,712
( 56,883 )
1日目
57,920
( 63,712 )
1日目
58,944
( 64,838 )
1日目
63,744
( 70,118 )
1日目
66,432
( 73,075 )
1日目
70,587
( 77,646 )
1日目
72,594
( 79,853 )
1日目
77,969
( 85,766 )
1日目
80,624
( 88,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

直刃の2枚刃エンドミルロングシャンクタイプ。
【特長】
・通常のSLEMよりシャンクを長くしたタイプ。
・段付、総型等各種成形用にも使用。
【用途】
・成形加工などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャンクスロッチングエンドミル SLEMLS
ロングスロッチングエンドミル SLEML
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/面取り刃付タイプ
超硬直刃スクエアエンドミル 2枚刃/段付タイプ
メーカー栄工舎栄工舎ミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,728-6,208 -----
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝----
工具材質コバルトハイスハイス----
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / 銅----
ねじれ角ネジレなしネジレなし----
コーティングノンコートノンコート----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング