17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRC

通常単価(税別)
12,80037,824
税込単価
14,08041,606
通常出荷日:1日目~3日目

先端径がΦ2(直径2mm)で統一されているR面取りカッター。【特長】・細かいRのラインナップ。・通常の...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRC:関連画像

外形図

ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRC:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)R:±0.05D2:±0.01D1:0
-0.03
d:0
-0.009
  • 右刃ストレート
  • SKH56
寸法
R
小径
(φD1)
First
Dia.
首下
(l)
外径
(D)
Outside
Dia.
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
0.525.736062
0.7526.33.56062
127.346062
1.2528.24.56062
1.529.156062
1.752105.56062
22-66062
2.25212.26.56082
2.5213.176082
2.752147.56082
32-86082
3.5210107082
4210117082
4.5212127082
52121380102
62161580102
72161780102
82161980102
  • ※ Cut Length Including Neck.

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

大径(D1)

(mm)

首下長(ℓ)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

最小発注数量
3
5.7
60
6
1個
3.2
6.3
60
6
1個
4
7.3
60
6
1個
5
9.1
60
6
1個
4.5
8.2
60
6
1個
5.5
10
60
6
1個
6
-
60
6
1個
7
13.1
60
8
1個
6.5
12.2
60
8
1個
7.5
14
60
8
1個
8
-
60
8
1個
10
10
70
8
1個
11
10
70
8
1個
12
12
80
8
1個
13
12
80
10
1個
15
16
80
10
1個
17
16
80
10
1個
19
16
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
3日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
12,800
( 14,080 )
1日目
22,784
( 25,062 )
1日目
24,512
( 26,963 )
1日目
25,216
( 27,738 )
1日目
27,520
( 30,272 )
1日目
28,672
( 31,539 )
1日目
31,552
( 34,707 )
1日目
37,824
( 41,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端径がΦ2(直径2mm)で統一されているR面取りカッター。
【特長】
・細かいRのラインナップ。
・通常のタイプに比べてシャンク、全長共に小さいタイプ。
【用途】
・コーナー部のRカッター用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコーナーRカッター(ハーフ) MCRC
超硬ミニコーナーRカッター CMCRC
超硬コーナーRカッター CCRC
コーナーRカッター 2枚刃
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
CRC コーナーカッター G2
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎サイトウ製作所(ATOM・アトム)イワタツールアサヒ工具
通常価格12,800-9,280 -17,088 -5,903 -9,766 -14,012 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
先端径(D)(mm)2-----
刃数22---4
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂-
工具材種コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング