17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク)

通常単価(税別)
15,04044,032
税込単価
16,54448,435
通常出荷日:1日目~5日目

ゲート穴加工用スパイラルリーマ(ハイス)。【特長】・金型のピンポイントゲート穴加工に使用。・先端R部、...

詳細を確認
未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク)の外形図と寸法

ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク):関連画像

ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク)

ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク):関連画像

ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク)の外形図

先端

R
両角
(θ)

Taper
Angle
刃長
( l )

Length
of Flutes
大径
(D2)

Dia. At
Large End
全長
(L)

Overall
Length
柄径
(φd)

Shank
Dia.
0.5251.43704
251.86704
252.28704
252.71704
253.14704
0.75302.01806
302.52806
303.03806
303.54806
304.06806
1402.68906
703.21206
1204.081706
403.36906
704.411206
1206.151706
404.04906
705.611206
1208.231708
404.73906
706.821206
12010.3117010
405.41906
708.031208
12012.3917012
1.25603.531106
604.551106
605.581106
606.61106
607.631108
1.5453.76956
804.371306
1305.241806
454.52956
805.741306
1307.491808
455.28956
807.111308
1309.7318010
456.04956
808.481308
13011.9818012
456.8956
809.8613010
13014.2218012
先端

R
両角
(θ)

Taper
Angle
刃長
( l )

Length
of Flutes
大径
(D2)

Dia. At
Large End
全長
(L)

Overall
Length
柄径
(φd)

Shank
Dia.
2504.841006
905.541406
1306.231806
505.681006
907.071408
1308.471808
506.511006
908.611408
13010.718010
507.351008
9010.1414010
13012.9418012
508.191008
9011.6814012
13015.1818016
2.5606.01106
1006.71506
1507.62008
607.01108
1008.41508
15010.1520010
608.011108
10010.1115010
15012.7320012
609.0211010
10011.8115012
15015.320016
 Rθd
公差 (Tolerance)0
-0.1
±5'h7
 

右刃右ネジレ8° 刃数:4 SKH56

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク) 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

大端径

(mm)

シャンク径・MT No

溝長

(mm)

ラジアスR

両角

最小発注数量
70
1.43
4
25
0.5
1゚
1個
70
1.86
4
25
0.5
2゚
1個
70
2.28
4
25
0.5
3゚
1個
70
2.71
4
25
0.5
4゚
1個
70
3.14
4
25
0.5
5゚
1個
80
2.01
6
30
0.75
1゚
1個
80
2.52
6
30
0.75
2゚
1個
80
3.03
6
30
0.75
3゚
1個
80
3.54
6
30
0.75
4゚
1個
80
4.06
6
30
0.75
5゚
1個
90
2.68
6
40
1
1゚
1個
120
3.2
6
70
1
1゚
1個
170
4.08
6
120
1
1゚
1個
90
3.36
6
40
1
2゚
1個
120
4.41
6
70
1
2゚
1個
170
6.15
6
120
1
2゚
1個
90
4.04
6
40
1
3゚
1個
120
5.61
6
70
1
3゚
1個
170
8.23
8
120
1
3゚
1個
90
4.73
6
40
1
4゚
1個
120
6.82
6
70
1
4゚
1個
170
10.31
10
120
1
4゚
1個
90
5.41
6
40
1
5゚
1個
120
8.03
8
70
1
5゚
1個
170
12.39
12
120
1
5゚
1個
95
3.76
6
45
1.5
1゚
1個
130
4.37
6
80
1.5
1゚
1個
180
5.24
6
130
1.5
1゚
1個
95
4.52
6
45
1.5
2゚
1個
130
5.74
6
80
1.5
2゚
1個
180
7.49
8
130
1.5
2゚
1個
95
5.28
6
45
1.5
3゚
1個
130
7.11
8
80
1.5
3゚
1個
180
9.73
10
130
1.5
3゚
1個
95
6.04
6
45
1.5
4゚
1個
130
8.48
8
80
1.5
4゚
1個
180
11.98
12
130
1.5
4゚
1個
95
6.8
6
45
1.5
5゚
1個
130
9.86
10
80
1.5
5゚
1個
180
14.22
12
130
1.5
5゚
1個
110
3.53
6
60
1.25
1゚
1個
110
4.55
6
60
1.25
2゚
1個
110
5.58
6
60
1.25
3゚
1個
110
6.6
6
60
1.25
4゚
1個
110
7.63
8
60
1.25
5゚
1個
100
4.84
6
50
2
1゚
1個
140
5.54
6
90
2
1゚
1個
180
6.23
6
130
2
1゚
1個
100
5.68
6
50
2
2゚
1個
140
7.07
8
90
2
2゚
1個
180
8.47
8
130
2
2゚
1個
100
6.51
6
50
2
3゚
1個
140
8.61
8
90
2
3゚
1個
180
10.7
10
130
2
3゚
1個
100
7.35
8
50
2
4゚
1個
140
10.14
10
90
2
4゚
1個
180
12.94
12
130
2
4゚
1個
100
8.19
8
50
2
5゚
1個
140
11.68
12
90
2
5゚
1個
180
15.18
16
130
2
5゚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,952
( 24,147 )
1日目
21,952
( 24,147 )
1日目
23,872
( 26,259 )
1日目
23,872
( 26,259 )
1日目
25,024
( 27,526 )
1日目
18,176
( 19,994 )
1日目
18,176
( 19,994 )
3日目
18,176
( 19,994 )
1日目
18,176
( 19,994 )
1日目
18,176
( 19,994 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
17,344
( 19,078 )
1日目
25,856
( 28,442 )
2日目
15,040
( 16,544 )
1日目
17,344
( 19,078 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
15,040
( 16,544 )
5日目
17,344
( 19,078 )
1日目
26,816
( 29,498 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
17,344
( 19,078 )
1日目
28,672
( 31,539 )
1日目
15,040
( 16,544 )
1日目
19,392
( 21,331 )
1日目
28,992
( 31,891 )
1日目
16,320
( 17,952 )
1日目
18,176
( 19,994 )
1日目
25,856
( 28,442 )
5日目
16,320
( 17,952 )
1日目
18,176
( 19,994 )
5日目
27,776
( 30,554 )
1日目
16,320
( 17,952 )
1日目
18,176
( 19,994 )
5日目
27,776
( 30,554 )
1日目
16,320
( 17,952 )
1日目
20,800
( 22,880 )
1日目
29,440
( 32,384 )
1日目
18,176
( 19,994 )
1日目
21,952
( 24,147 )
1日目
32,320
( 35,552 )
1日目
21,504
( 23,654 )
1日目
21,504
( 23,654 )
5日目
21,504
( 23,654 )
1日目
22,720
( 24,992 )
1日目
23,232
( 25,555 )
1日目
16,320
( 17,952 )
1日目
20,032
( 22,035 )
1日目
26,624
( 29,286 )
1日目
16,320
( 17,952 )
1日目
20,032
( 22,035 )
1日目
26,624
( 29,286 )
1日目
16,320
( 17,952 )
1日目
20,032
( 22,035 )
1日目
26,624
( 29,286 )
1日目
18,752
( 20,627 )
1日目
21,504
( 23,654 )
1日目
30,976
( 34,074 )
1日目
21,184
( 23,302 )
1日目
24,384
( 26,822 )
1日目
32,320
( 35,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゲート穴加工用スパイラルリーマ(ハイス)。
【特長】
・金型のピンポイントゲート穴加工に使用。
・先端R部、刃長、角度のバリエーションが豊富。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。
ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類があります。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズになります。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長です。
右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンゲートリーマ(エンドミルシャンク)
スプールリーマ SUR
ソリッドピンゲートリーマ CSPGR
ヘリカルテーパーピンリーマ HTPR
半月スプールリーマ SURH
スパイラルテーパーピンリーマ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格15,040-11,776 -13,184 -9,268 -14,144 -4,464 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質ハイスハイス超硬ハイスハイスハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
刃数43431-

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング