17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が193型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • 刃数

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRT

通常単価(税別)
6,45076,027特別価格
税込単価
7,09583,630特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)。【特長】・ハイスの強ネジレのリーマ。・機械用としてモールステー...

詳細を確認
未確定:候補が193型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HHHRTの外観

外観

外形図

外形図

製品仕様

公差
(Tolerance)
D
4~5.5+0.006
+0.002
5.6~17.5+0.007
+0.003
17.6~25.4+0.008
+0.004
25.5~40+0.01
+0.005

右刃左ネジレ60° 食付角度1°30’ SkH56

直径
(ΦD)
Dia.
食付長
(T)
Chamfer
Length
刃長
(l1)
Length
of Flutes
首長
(l2)
Neck
Length
全長
(L)
Overall
Length
MTNo.
Shank
MTNo.
刃数
(N)
Number
Of Flutes
セン夕
Center
47.62425.51151260゜凹
4.17.62425.51151260゜凹
4.27.62425.51151260゜凹
4.37.62425.51151260゜凹
4.47.62425.51151260゜凹
4.57.62430.51201260゜凹
4.67.62430.51201260゜凹
4.77.62430.51201260゜凹
4.87.62430.51201260゜凹
4.97.62430.51201260゜凹
57.62430.51201260゜凹
5.17.62430.51201260゜凹
5.27.62430.51201260゜凹
5.37.62430.51201260゜凹
5.47.62430.51201260゜凹
5.57.63034.51301260゜凹
5.67.63034.51301260゜凹
5.77.63034.51301260゜凹
5.87.63034.51301260゜凹
5.97.63034.51301260゜凹
67.63034.51301360゜凹
6.17.63034.51301360゜凹
6.29.53034.51301360゜凹
6.39.53034.51301360゜凹
6.49.53034.51301360゜凹
6.59.53539.51401360゜凹
6.69.53539.51401360゜凹
6.79.53539.51401360゜凹
6.89.53539.51401360゜凹
6.99.53539.51401360゜凹
79.53539.51401360゜凹
  • ※ 上記以外の型番につきましては、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

溝長

(mm)

最小発注数量
19.05
11.5
210
MT2
+0.004~+0.008
4
50
1個
4
7.6
115
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.1
7.6
115
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.2
7.6
115
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.3
7.6
115
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.4
7.6
115
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.5
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.6
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.7
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.8
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
4.9
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
5
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
15.88
11.5
205
MT2
+0.003~+0.007
3
45
1個
5.1
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
5.2
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
5.3
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
5.4
7.6
120
MT1
+0.002~+0.006
2
24
1個
5.5
7.6
130
MT1
+0.002~+0.006
2
30
1個
5.6
7.6
130
MT1
+0.003~+0.007
2
30
1個
5.7
7.6
130
MT1
+0.003~+0.007
2
30
1個
5.8
7.6
130
MT1
+0.003~+0.007
2
30
1個
5.9
7.6
130
MT1
+0.003~+0.007
2
30
1個
6
7.6
130
MT1
+0.003~+0.007
3
30
1個
6.1
7.6
130
MT1
+0.003~+0.007
3
30
1個
6.2
9.5
130
MT1
+0.003~+0.007
3
30
1個
6.3
9.5
130
MT1
+0.003~+0.007
3
30
1個
6.4
9.5
130
MT1
+0.003~+0.007
3
30
1個
6.5
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
6.6
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
6.7
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
6.8
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
6.9
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
7
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
7.1
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
7.2
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
7.3
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
7.4
9.5
140
MT1
+0.003~+0.007
3
35
1個
7.5
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
7.6
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
7.7
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
7.8
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
7.9
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.1
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.2
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.3
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.4
9.5
150
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.5
9.5
160
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.6
9.5
160
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.7
9.5
160
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.8
9.5
160
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
8.9
9.5
160
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9.1
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9.2
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9.3
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9.4
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9.5
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9.6
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
9.7
9.5
165
MT1
+0.003~+0.007
3
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,272
( 24,499 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
16,768
( 18,445 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
6,720
( 7,392 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,168
( 7,885 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目
7,616
( 8,378 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)。
【特長】
・ハイスの強ネジレのリーマ。
・機械用としてモールステーパーシャンク採用。
・60°の強ネジレの採用により面粗度、切り粉の排出が良好。
【用途】
・汎用的な仕上げ加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q直刃とネジレ刃の違いは何ですか?
A
ストレート刃はリーマでは最も汎用的な形状で、様々なワークにも対応します。ネジレ刃は、左ネジレと右ネジレの2種類がある。左ネジレはストレート刃に比べ切屑の排出がスムーズに。バニッシュ効果により仕上がり面粗度がよくなる点が特長になる。右ネジレは切屑をシャンク側に排出する為、止まり穴に有効です。すくい角が鋭角なので切れ味が良いのが特長。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRT
ハイヘリカルリーマ HHHR
ドリルリーマ(テーパーシャンク) DRT
ロングハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) HHHRTL
超硬ハイヘリカルリーマ CHHR
ハイス鋼ハイヘリカルリーマ 右刃左ねじれ60° 0.01mm単位指定タイプ
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎ミスミ
通常価格6,450-4,522 -32,576 -10,432 -9,152 -3,280 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜3日目
工具材質ハイスハイスハイスハイス超硬ハイス
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング