ツール用品技術窓口
パイプリーマ PR。【特長】・ハイスのテーパーリーマ。・管用テーパネジ1/16テーパ(PT・NPT・N...
詳細を確認



公差 d:-0.02/-0.05
1/16T 右刃ストレート 食付角度45° SKH51
| 呼び寸法 Size | 大径 (φD1) First Dia. | 食付長 (T) Chamfer Length | 刃長 (l) Length Of Flutes | 大径 (D2) Dia at Large End | 全長 (L) Overall Length | 柄径 (φd) Shank Dia. | 刃数 (N) Number Of Flutes | セン夕 Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 8.025 | 1 | 19 | 9.213 | 54 | 8 | 6 | 60゜凹 |
| 1/4 | 10.312 | 1 | 27 | 12 | 62 | 10 | 6 | 60゜凹 |
| 3/8 | 13.716 | 1.5 | 27 | 15.404 | 65 | 12 | 6 | 60゜凹 |
| 1/2 | 16.891 | 1.5 | 35 | 19.079 | 80 | 16 | 8 | 60゜凹 |
| 3/4 | 22.251 | 1.5 | 35 | 24.439 | 83 | 20 | 8 | 60゜凹 |
| 1" | 28.017 | 1.5 | 45 | 30.83 | 95 | 26 | 10 | 60゜凹 |
| 1"1/4 | 36.678 | 2 | 45 | 39.491 | 100 | 32 | 10 | 60゜凹 |
| 1"1/2 | 42.775 | 2 | 45 | 45.588 | 108 | 40 | 12 | 60゜凹 |
| 2" | 54.84 | 2.5 | 45 | 57.653 | 115 | 50 | 12 | 60゜凹 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

栄工舎
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
4.4通常価格(税別):4,224円~

ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
4.4通常価格(税別):2,160円~

栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
4.6通常価格(税別):3,131円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ
4.3
日研工作所
ブローチリーマ(ストレートシャンク) BRS
4.4通常価格(税別):3,100円~

エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
4.5通常価格(税別):2,780円~

第一ツール
ハンドリーマ HR
5通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
超硬底刃付ストレートリーマ
4.5通常価格(税別):4,150円~

栄工舎
ソリッドリーマ CSR
4.4通常価格(税別):3,496円~