17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニュー面取フライス(テーパーシャンク) NFT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニュー面取フライス(テーパーシャンク) NFT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NFT-15-90

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

面取り加工1枚刃のニュー面取りフライス(テーパーシャンク)。
【特長】
・面取り加工にビビリが無い形状。
・機械用にテーパーシャンク採用。
【用途】
・面取り加工に使用。

指定中の仕様・寸法情報

用途
穴面取り
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
15
全長(mm)
140
刃数
1
被削材
一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材種
コバルトハイス
コーティング
ノンコート
シャンク径 (d)(mm)
MT2
刃形状
右刃ストレート
首下(mm)
11
小径(mm)
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト