17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が130型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

テーパーエンドミル 2枚刃 TE-2

通常単価(税別)
5,60678,033
税込単価
6,16785,836
通常出荷日:1日目~5日目

2枚刃等ネジレのテーパーエンドミル。【特長】・2枚刃タイプ等ネジレ刃の採用により、安定した切れ味と高い...

詳細を確認
未確定:候補が130型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

テーパーエンドミル 2枚刃 TE-2:関連画像

外形図

テーパーエンドミル 2枚刃 TE-2:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)D1:-0.01
-0.05
θ:±5'd:h7
  • 右刃右ネジレ30度
  • 刃数:2
  • 粉末ハイス
  • ※ SKH56
小径
(φD1)
Minor
Dia.
片角
(θ)
Taper
Angle
刃長
(l)
Cut
Length
大径
(φD2)
Diameter
at Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φD)
Shank
Dia.
130'41.07476
41.14476
1°30'41.21476
41.28476
2°30'41.35476
41.42476
41.56476
41.7476
1.530'51.59476
51.67476
1°30'51.76476
51.85476
2°30'51.93476
52.02476
52.2476
52.37476
230'62.1476
62.21476
1°30'62.31476
62.41476
2°30'62.52476
62.62476
62.84526
63.05526
63.26526
63.47526
63.68526
10°64.21526
2.530'82.64476
82.78476
1°30'82.91476
83.05476
2°30'83.2476
83.33476
83.62526
83.9526
84.18526
84.46526
84.74526
10°85.32526
330'103.17476
103.35476
1°30'103.52476
103.69476
2°30'103.87476
104.05476
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
テーパーエンドミル 2枚刃 TE-2 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

工具材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
粉末ハイス
1
4
0.5
1.07
6
47
1個
粉末ハイス
1
4
1
1.14
6
47
1個
粉末ハイス
1
4
1.5
1.21
6
47
1個
粉末ハイス
1
4
2
1.28
6
47
1個
粉末ハイス
1
4
2.5
1.35
6
47
1個
粉末ハイス
1
4
3
1.42
6
47
1個
粉末ハイス
1
4
4
1.56
6
47
1個
粉末ハイス
1
4
5
1.7
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
0.5
1.59
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
1
1.67
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
1.5
1.76
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
2
1.85
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
2.5
1.93
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
3
2.02
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
4
2.2
6
47
1個
粉末ハイス
1.5
5
5
2.37
6
47
1個
粉末ハイス
2
6
0.5
2.1
6
47
1個
粉末ハイス
2
6
1
2.21
6
47
1個
粉末ハイス
2
6
1.5
2.31
6
47
1個
粉末ハイス
2
6
2
2.41
6
47
1個
粉末ハイス
2
6
2.5
2.52
6
47
1個
粉末ハイス
2
6
3
2.62
6
47
1個
粉末ハイス
2
6
4
2.84
6
52
1個
粉末ハイス
2
6
5
3.05
6
52
1個
粉末ハイス
2
6
6
3.26
6
52
1個
粉末ハイス
2
6
7
3.47
6
52
1個
粉末ハイス
2
6
8
3.68
6
52
1個
粉末ハイス
2
6
10
4.21
6
52
1個
粉末ハイス
2.5
8
0.5
2.64
6
47
1個
粉末ハイス
2.5
8
1
2.78
6
47
1個
粉末ハイス
2.5
8
1.5
2.91
6
47
1個
粉末ハイス
2.5
8
2
3.05
6
47
1個
粉末ハイス
2.5
8
2.5
3.2
6
47
1個
粉末ハイス
2.5
8
3
3.33
6
47
1個
粉末ハイス
2.5
8
4
3.62
6
52
1個
粉末ハイス
2.5
8
5
3.9
6
52
1個
粉末ハイス
2.5
8
6
4.18
6
52
1個
粉末ハイス
2.5
8
7
4.46
6
52
1個
粉末ハイス
2.5
8
8
4.74
6
52
1個
粉末ハイス
2.5
8
10
5.32
6
52
1個
粉末ハイス
3
10
0.5
3.17
6
47
1個
粉末ハイス
3
10
1
3.35
6
47
1個
粉末ハイス
3
10
1.5
3.52
6
47
1個
粉末ハイス
3
10
2
3.69
6
47
1個
粉末ハイス
3
10
2.5
3.87
6
47
1個
粉末ハイス
3
10
3
4.05
6
47
1個
粉末ハイス
3
10
4
4.4
6
52
1個
粉末ハイス
3
10
5
4.75
6
52
1個
粉末ハイス
3
10
6
5.1
6
52
1個
粉末ハイス
3
10
7
5.45
6
52
1個
粉末ハイス
3
10
8
5.81
6
52
1個
粉末ハイス
3
10
10
6.53
6
52
1個
粉末ハイス
4
15
0.5
4.26
6
52
1個
粉末ハイス
4
15
1
4.52
6
52
1個
粉末ハイス
4
15
1.5
4.79
6
52
1個
粉末ハイス
4
15
2
5.04
6
52
1個
粉末ハイス
4
15
2.5
5.31
6
52
1個
粉末ハイス
4
15
3
5.57
6
52
1個
粉末ハイス
4
15
4
6.1
6
57
1個
粉末ハイス
4
15
5
6.62
6
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
5日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
5,979
( 6,577 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
6,727
( 7,400 )
1日目
8,296
( 9,126 )
1日目
8,296
( 9,126 )
1日目
7,488
( 8,237 )
1日目
7,488
( 8,237 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
6,652
( 7,317 )
1日目
6,652
( 7,317 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
6,727
( 7,400 )
5日目
8,296
( 9,126 )
1日目
8,296
( 9,126 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
6,652
( 7,317 )
1日目
6,652
( 7,317 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
6,727
( 7,400 )
1日目
8,296
( 9,126 )
1日目
8,296
( 9,126 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
5,606
( 6,167 )
1日目
6,652
( 7,317 )
1日目
6,652
( 7,317 )
1日目
8,221
( 9,043 )
1日目
6,951
( 7,646 )
1日目

詳細情報

基本情報

2枚刃等ネジレのテーパーエンドミル。
【特長】
・2枚刃タイプ等ネジレ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度を持つ。
・角度も豊富なラインナップ。
【用途】
・テーパー部加工等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーエンドミル 2枚刃 TE-2のレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
加工
4
満足度:4.0
PX5加工にて 加工しやすく 問題なく進めております NAK材もいけるかとは思います
0人が参考にしています。
NAK
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
いつもお世話になります 必要な時 短納期でエンドミル 入り 重宝してます 問題なく削れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーエンドミル 2枚刃 TE-2
テーパーエンドミル2枚刃
テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃)
テーパーエンドミル4枚刃
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃)
2刃ショート TPDS
メーカー栄工舎フクダ精工フクダ精工フクダ精工フクダ精工オーエスジー
通常価格5,606-5,997 -55,706 -6,549 -66,248 -5,942 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222442
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング