17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が286型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 食付長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • ネジレ角(°)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

通常単価(税別)
5,248194,000
税込単価
5,773213,400
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

超硬ソリッド高硬度用スパイラルリーマ。【特長】・高硬度形状、Pコーティング採用により、耐熱性、対磨耗性...

詳細を確認
未確定:候補が286型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-Pの外形図と寸法

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P:関連画像

D≦Φ3.05センターナシ

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P:関連画像

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P:関連画像

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-Pの外形図

規格表

直径
(ΦD)
食付長
(T)
刃長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(Φd)
刃数
(N)
セン夕
30.5408034-
3.10.540804460゜凹
3.20.540804460゜凹
3.30.540804460゜凹
3.40.540804460゜凹
3.50.540804460゜凹
3.60.540804460゜凹
3.70.540804460゜凹
3.80.540804460゜凹
3.90.540804460゜凹
40.540804460゜凹
4.10.540806460゜凹
4.20.540806460゜凹
4.30.540806460゜凹
4.40.540806460゜凹
4.50.540806460゜凹
4.60.540806460゜凹
4.70.540806460゜凹
4.80.540806460゜凹
4.90.540806460゜凹
50.540806460゜凹
5.10.8501006460゜凹
5.20.8501006460゜凹
5.30.8501006460゜凹
5.40.8501006460゜凹
5.50.8501006460゜凹
5.60.8501006460゜凹
5.70.8501006460゜凹
5.80.8501006460゜凹
5.90.8501006460゜凹
60.8501006460゜凹
6.10.8501008460゜凹
6.20.8501008460゜凹
6.30.8501008460゜凹
6.40.8501008460゜凹
6.50.8501008460゜凹
6.60.8501008460゜凹
6.70.8501008460゜凹
6.80.8501008460゜凹
6.90.8501008460゜凹
70.8501008460゜凹
7.10.8501008460゜凹
7.20.8501008460゜凹
7.30.8501008460゜凹
7.40.8501008460゜凹
直径
(ΦD)
食付長
(T)
刃長
(l1)
全長
(L)
シャンク径
(Φd)
刃数
(N)
セン夕
7.50.8501008460゜凹
7.60.8501008460゜凹
7.70.8501008460゜凹
7.80.8501008460゜凹
7.90.8501008460゜凹
80.8501008460゜凹
8.10.86012010460゜凹
8.20.86012010460゜凹
8.30.86012010460゜凹
8.40.86012010460゜凹
8.50.86012010460゜凹
8.60.86012010460゜凹
8.70.86012010460゜凹
8.80.86012010460゜凹
8.90.86012010460゜凹
90.86012010460゜凹
9.10.86012010460゜凹
9.20.86012010460゜凹
9.30.86012010460゜凹
9.40.86012010460゜凹
9.50.86012010460゜凹
9.60.86012010460゜凹
9.70.86012010460゜凹
9.80.86012010460゜凹
9.90.86012010460゜凹
100.86012010460゜凹
10.10.86512012460゜凹
10.20.86512012460゜凹
10.30.86512012460゜凹
10.40.86512012460゜凹
10.50.86512012460゜凹
10.60.86512012460゜凹
10.70.86512012460゜凹
10.80.86512012460゜凹
10.90.86512012460゜凹
110.86512012460゜凹
11.10.86513012460゜凹
11.20.86513012460゜凹
11.30.86513012460゜凹
11.40.86513012460゜凹
11.50.86513012460゜凹
11.60.86513012460゜凹
11.70.86513012460゜凹
11.80.86513012460゜凹
11.90.86513012460゜凹
  • ※ 上記以外のタイプ・型番については、カタログを参照してください。
公差Dd
0.01卜ビ+0.005
0
3+0.006
+0.002
3.1~6+0.009
+0.004
6.1~10+0.012
+0.006
10.1~18+0.015
+0.007
18.1~20+0.017
+0.008
h6
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

食付長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃径公差

(mm)

刃数

ネジレ角

(°)

溝長

(mm)

センタ

最小発注数量
12.5
65
0.8
130
12
+0.007~+0.015
4
8
65
60°凹
1個
12.95
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
12.96
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
12.97
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
12.98
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
12.99
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13
65
0.8
130
12
+0.007~+0.015
6
8
65
60°凹
1個
13.01
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.02
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.03
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.04
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.05
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.5
65
0.8
130
12
+0.007~+0.015
6
8
65
60°凹
1個
13.95
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.96
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.97
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.98
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
13.99
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14
65
0.8
130
12
+0.007~+0.015
6
8
65
60°凹
1個
14.01
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.02
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.03
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.04
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.05
65
0.8
130
12
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.5
65
1
130
16
+0.007~+0.015
6
8
65
60°凹
1個
14.95
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.96
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.97
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.98
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
14.99
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15
65
1
130
16
+0.007~+0.015
6
8
65
60°凹
1個
15.01
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.02
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.03
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.04
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.05
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.5
65
1
130
16
+0.007~+0.015
6
8
65
60°凹
1個
15.95
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.96
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.97
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.98
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
15.99
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
16
65
1
130
16
+0.007~+0.015
6
8
65
60°凹
1個
16.01
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
16.02
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
16.03
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
16.04
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
16.05
65
1
130
16
0~+0.005
6
8
65
60°凹
1個
16.5
70
1
150
16
+0.007~+0.015
6
8
70
60°凹
1個
16.95
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
16.96
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
16.97
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
16.98
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
16.99
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
17
70
1
150
16
+0.007~+0.015
6
8
70
60°凹
1個
17.01
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
17.02
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
17.03
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
17.04
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
17.05
70
1
150
16
0~+0.005
6
8
70
60°凹
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,100
( 68,310 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
62,100
( 68,310 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
68,300
( 75,130 )
1日目
75,200
( 82,720 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
76,400
( 84,040 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
84,000
( 92,400 )
1日目
94,300
( 103,730 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
95,500
( 105,050 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
105,100
( 115,610 )
1日目
98,600
( 108,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
98,600
( 108,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
108,600
( 119,460 )
1日目
135,400
( 148,940 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
135,000
( 148,500 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目
148,400
( 163,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬ソリッド高硬度用スパイラルリーマ。
【特長】
・高硬度形状、Pコーティング採用により、耐熱性、対磨耗性を実現
・高硬度材に最適
【用途】
・~HRC62の難削材仕上げ加工に対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-Pのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
切削加工時に使用
5
満足度:5.0
SKD61に対しての切削加工時に使用しました。加工時、特に不備不具合なく利用でき想定通りに切削が行え満足しています。
1人が参考にしています。
焼き入れされたハサミの穴修正用として
4
満足度:4.0
焼き入れされたハサミの穴を修正する際に使っています。HRC60までの高硬度に対応していたリーマですので焼き入れされたハサ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q高硬度と書かれていますが、柔らかい材質には使用出来ますか?
A
推奨出来ません。高硬度用に喰い付きを鈍角にしている為、柔らかい材質だと安定して径が出ない可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
超硬オイルホール付止穴用リーマ
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
超硬リーマ Rシリーズ
CER 超硬エンド刃付リーマ
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎エフ・ピー・ツール岡崎精工栄工舎
通常価格5,248-14,784 -11,840 -5,723 -8,266 -9,984 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬ハイス超硬超硬超硬
刃形状スパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチスパイラル/ヘリカル/ブローチ
被削材高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理鋼用ノンコート鋼用-ノンコート鋼用
底刃(エンド刃)なしありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング