17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が59型番あります。
  • カウンターシンク

  • 面取り刃両角(θ)(°)

    ~mm
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • 首下(mm)

    ~mm
  • 小径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

センターフライス CF

通常単価(税別)
3,674314,984
税込単価
4,041346,482
通常出荷日:1日目~5日目

センター穴仕上げ、面取り加工。【特長】・90度面と60度面のセンター穴仕上げ、面取り加工に対応。・機械...

詳細を確認
未確定:候補が59型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

センターフライス CF:関連画像

外形図

センターフライス CF:関連画像

寸法図

製品仕様

公差(Tolerance)θ:0
-30°
d:h8
  • 右刃ストレート
  • SKH51
呼び寸法
(D2×θ)
Size
(Taper Angle)
小径
(φD1)
First
Dia.
首下
(l)
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
6×60°--63566
8×60°-1284066
10×60°-14105266
12×60°-15125286
15×60°-181555106
16×60°-191658106
20×60°-222062108
22×60°-242264128
25×60°5242564128
30×60°52930691210
35×60°83135791210
40×60°83840881212
45×60°123945931212
50×60°124350981612
55×60°1246551001612
60×60°1549601031614
65×60°1752651061614
70×60°2054701142014
75×60°2061751212014
80×60°2558801282014
90×60°2566901362514
100×60°25721001452514
  • ※ Cut Length Including Neck
呼び寸法
(D2×θ)
Size
(Taper Angle)
小径
(φD1)
First
Dia.
首下
(l)
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
6×90°--63566
8×90°-984066
10×90°-10104566
12×90°-11124886
15×90°-121550106
16×90°-131650106
20×90°-172055108
22×90°-172258128
25×90°5172558128
30×90°51930601210
35×90°82035641210
40×90°82640711212
45×90°122645731212
50×90°122950761612
55×90°123155781612
60×90°153360801614
65×90°173465841614
70×90°2040701002014
75×90°2045751052014
80×90°2540801102014
90×90°2545901152514
100×90°25501001202514
  • ※ Cut Length Including Neck
呼び寸法
(D2×θ)
Size
(Taper Angle)
小径
(φD1)
First
Dia.
首下
(l)
大径
(D2)
Dia at
Large End
全長
(L)
Overall
Length
シャンク径
(φd)
Shank
Dia.
刃数
(N)
Number
of Flutes
6×120°--63566
8×120°-883966
10×120°-8104366
12×120°-9124686
15×120°-101548106
16×120°-101648106
20×120°-132051106
25×120°5132554128
30×120°51530561210
35×120°81535591210
40×120°82040651212
45×120°122045671212
50×120°122150681612
55×120°122355701612
60×120°152360701614
  • ※ Cut Length Including Neck
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
センターフライス CF 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

カウンターシンク

面取り刃両角(θ)

(°)

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃数

首下

(mm)

小径

(mm)

最小発注数量
×
60
6
6
35
6
-
-
1個
×
90
6
6
35
6
-
-
1個
×
120
6
6
35
6
-
-
1個
60
8
6
40
6
12
-
1個
90
8
6
40
6
9
-
1個
120
8
6
39
6
8
-
1個
60
10
6
52
6
14
-
1個
90
10
6
45
6
10
-
1個
120
10
6
43
6
8
-
1個
60
12
8
52
6
15
-
1個
90
12
8
48
6
11
-
1個
120
12
8
46
6
9
-
1個
60
15
10
55
6
18
-
1個
90
15
10
50
6
12
-
1個
120
15
10
48
6
10
-
1個
60
16
10
58
6
19
-
1個
90
16
10
50
6
13
-
1個
120
16
10
48
6
10
-
1個
60
20
10
62
8
22
-
1個
90
20
10
55
8
17
-
1個
120
20
10
51
6
13
-
1個
60
22
12
64
8
24
-
1個
90
22
12
58
8
17
-
1個
60
25
12
64
8
24
5
1個
90
25
12
58
8
17
5
1個
120
25
12
54
8
13
5
1個
60
30
12
69
10
29
5
1個
90
30
12
60
10
19
5
1個
120
30
12
56
10
15
5
1個
60
35
12
79
10
31
8
1個
90
35
12
64
10
20
8
1個
120
35
12
59
10
15
8
1個
60
40
12
88
12
38
8
1個
90
40
12
71
12
26
8
1個
120
40
12
65
12
20
8
1個
60
45
12
93
12
39
12
1個
90
45
12
73
12
26
12
1個
120
45
12
67
12
20
12
1個
60
50
16
98
12
43
12
1個
90
50
16
76
12
29
12
1個
120
50
16
68
12
21
12
1個
60
55
16
100
12
46
12
1個
90
55
16
78
12
31
12
1個
120
55
16
70
12
23
12
1個
60
60
16
103
14
49
15
1個
90
60
16
80
14
33
15
1個
120
60
16
70
14
23
15
1個
60
65
16
106
14
52
17
1個
90
65
16
84
14
34
17
1個
60
70
20
114
14
54
20
1個
90
70
20
100
14
40
20
1個
60
75
20
121
14
61
20
1個
90
75
20
105
14
45
20
1個
60
80
20
128
14
58
25
1個
90
80
20
110
14
40
25
1個
60
90
25
136
14
66
25
1個
90
90
25
115
14
45
25
1個
60
100
25
145
14
72
25
1個
90
100
25
120
14
50
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,707
( 4,078 )
1日目
3,674
( 4,041 )
1日目
3,674
( 4,041 )
1日目
4,384
( 4,822 )
1日目
3,985
( 4,384 )
1日目
3,985
( 4,384 )
5日目
5,672
( 6,239 )
1日目
5,213
( 5,734 )
5日目
5,213
( 5,734 )
5日目
6,132
( 6,745 )
1日目
5,213
( 5,734 )
1日目
6,055
( 6,661 )
5日目
7,549
( 8,304 )
1日目
6,361
( 6,997 )
1日目
6,728
( 7,401 )
5日目
7,699
( 8,469 )
5日目
7,774
( 8,551 )
1日目
7,774
( 8,551 )
1日目
9,194
( 10,113 )
1日目
8,894
( 9,783 )
1日目
8,894
( 9,783 )
1日目
9,792
( 10,771 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,944
( 12,038 )
1日目
10,560
( 11,616 )
5日目
10,560
( 11,616 )
1日目
13,632
( 14,995 )
5日目
12,416
( 13,658 )
1日目
12,416
( 13,658 )
1日目
24,256
( 26,682 )
1日目
20,672
( 22,739 )
1日目
20,672
( 22,739 )
1日目
32,512
( 35,763 )
1日目
27,264
( 29,990 )
1日目
27,264
( 29,990 )
1日目
44,672
( 49,139 )
1日目
42,112
( 46,323 )
1日目
42,112
( 46,323 )
1日目
59,520
( 65,472 )
1日目
50,176
( 55,194 )
1日目
50,176
( 55,194 )
1日目
82,762
( 91,038 )
1日目
63,232
( 69,555 )
1日目
63,232
( 69,555 )
1日目
92,215
( 101,437 )
1日目
74,537
( 81,991 )
1日目
74,537
( 81,991 )
1日目
130,133
( 143,146 )
1日目
101,736
( 111,910 )
1日目
142,655
( 156,921 )
1日目
116,617
( 128,279 )
1日目
167,703
( 184,473 )
1日目
134,174
( 147,591 )
1日目
184,532
( 202,985 )
1日目
150,806
( 165,887 )
1日目
248,708
( 273,579 )
1日目
188,772
( 207,649 )
1日目
314,984
( 346,482 )
1日目
248,708
( 273,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

センター穴仕上げ、面取り加工。
【特長】
・90度面と60度面のセンター穴仕上げ、面取り加工に対応。
・機械用にテーパーシャンク採用。
【用途】
・センター穴の仕上や面取り仕上加工用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センターフライス CFのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ
4
満足度:4.0
アルミの面取りに使用。先がとがっているので小さい穴にも使用可能。 しいて言えば、切れ味はそれほどでもないので樹脂には向か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センターフライス CF
アール面取カッター(スプールブッシュ用) RC
センターフライス(テーパーシャンク) CFT
ニュー面取フライス
センタリングツール CTシリーズ
超硬ミニWR面取カッター
メーカー栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格3,674-13,952 -35,456 -4,36814,656 -24,576 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
用途穴面取り-穴面取り面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り-
外周刃有無----
工具材種ハイス-ハイスハイスコバルトハイス-
コーティングノンコート-ノンコート---
刃形状右刃ストレート-右刃ストレート右刃ストレート右刃ストレート-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング