ツール用品技術窓口
ドリルと沈み加工一体型ドリル。【特長】・六角穴付ボルト穴及び沈め穴を同時に加工出来る。【用途】・ドリル...
詳細を確認

外形図

寸法図
| 公差(Tolerance) | D1:h8 | D:h8 | d:h8 |
|---|
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 (l) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.4 | 11.5 | 6.4 | 10.5 | 60 | 6 |
| M4 | 4.5 | 16.1 | 8.4 | 11.9 | 66 | 6 |
| M5 | 5.5 | 19.6 | 10.4 | 13.4 | 76 | 8 |
| 呼び 寸法 Size | ドリル径 (φD1) Drill Dia. | ドリル長 (l1) Length of Drill | 刃径 (φD) Dia. | 刃長 (l) Length of Flutes | 全長 (L) Overall Length | シャンク径 (φd) Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6.6 | 22.1 | 12.5 | 14.9 | 80 | 10 |
| M8 | 9 | 24.3 | 16.5 | 17.7 | 85 | 12 |
| M10 | 11 | 30 | 21 | 22 | 95 | 12 |
| M12 | 14 | 32 | 25 | 27.5 | 102 | 12 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
VAPDSCB バイオレット 高精度ドリル 座ぐり用
4.5通常価格(税別):5,693円~

ミスミ
超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ
4
栄工舎
皿小ネジ沈め用段付ドリル DCB-SSM
0通常価格(税別):8,148円~

ミスミ
TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き
4.6通常価格(税別):5,080円~

ミスミ
DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ
4通常価格(税別):8,440円~

不二越
SG フラットドリル SGEZ
0通常価格(税別):15,540円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):750円~