17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MVR バー 端面深溝入れ

通常単価(税別)
6,87510,497
税込単価
7,56311,547
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。・タイニーツールは、ボーリン...

詳細を確認
  • バーホルダは付属していません。別途ご用意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

切削条件

ISO表示被削材推奨切削速度
m/min
推奨送り量
mm/rev.
P低・中炭素鋼20~1400.01~0.03
高炭素鋼30~100
合金鋼40~90
Mステンレス鋼20~90
鋳鋼40~90
K鋳鉄40~120
Nアルミ・非鉄金属50~120
Sチタニウム・スーパーアロイ15~30
H高硬度材13~30

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

F

(mm)

最小発注数量
12
15
6
64
2.0
1.1
1個
12
22
6
64
2.0
1.1
1個
12
22
6
64
2.5
1.4
1個
15
27
8
64
3.0
1.6
1個
15
43
8
80
3.0
1.6
1個
20
43
8
80
4.0
2.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,875
( 7,563 )
1日目
7,345
( 8,080 )
1日目
7,345
( 8,080 )
1日目
9,375
( 10,313 )
1日目
10,497
( 11,547 )
1日目
10,497
( 11,547 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。
・タイニーツールは、ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れ等に使用されます。
・タイニーツールは精確な加工と優れた表面仕上げを提供します。
・ホルダーは、微調整ねじとクランプねじの両方を使用しているのでバーの精密なセットができます。
・割り出し後のツールリセットの必要がありません。

ご注意

  • バーホルダは付属していません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MVR バー 端面深溝入れのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溝入れ
5
満足度:5.0
小径ソリッドバーでかゆいところに手が届くサイズバリエーションなので、困ったときには大変助かる商品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MVR バー 端面深溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MFR バー 端面溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MFL バー 端面溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MGR バー 溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー) MZR バーラジアス付端面溝入れ
タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MTR バーボーリング
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格6,875-4,963 -4,963 -4,829 -4,963 -4,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
加工用途端面・止まり穴-----
適合チップ形状ISO規格外-----
適合チップ逃げ角ISO規格外-----
適合チップ切れ刃長ISO規格外-----
勝手なし-----
よく一緒に購入される商品

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング