17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

頑固G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN

通常単価(税別)
38,98246,215
税込単価
42,88050,837
通常出荷日:3日目

【特長】クーラント穴付きで高剛性かつ耐久性に優れているモジュラーヘッド用スチールシャンクアーバです。

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    エンドミルシャンクタイプ
  • 寸法/θn°
    -
  • クーラント穴有無
  • 特長
    モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ「頑固G-Body MGN形」。高剛性かつ耐久性に優れるG-Body。
  • 仕様
    クーラント穴付き

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 寸法/φD2(mm)

  • 寸法/φD1(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

寸法/φD2

(mm)

寸法/φD1

(mm)

トラスココード

寸法/MD

最小発注数量
4
24
492-0848
M12
1個
6
29
492-0856
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,982
( 42,880 )
3日目
46,215
( 50,837 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クーラント穴付きで高剛性かつ耐久性に優れているモジュラーヘッド用スチールシャンクアーバです。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頑固G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頑固G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN
頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形
頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 エンドミルシャンクタイプ
頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 ストレートアーバタイプ
タング・マイスター用ストレートシャンク
TungMeister用シャンク VSSD
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットタンガロイタンガロイ
通常価格38,982-30,222 -35,309 -35,536 -11,170 -8,400 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
詳細タイプエンドミルシャンクタイプエンドミルシャンクタイプエンドミルシャンクタイプ---
寸法/θn°------
クーラント穴有無--
特長モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ「頑固G-Body MGN形」。高剛性かつ耐久性に優れるG-Body。-----
仕様クーラント穴付き-----

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング