ツール用品技術窓口

確定しました

穴あけ用ソリッドドリル SDS005CR1

通常単価(税別)
1,463
税込単価
1,609
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐摩耗性に優れた工具です。シャンクタイプ:エンドミルシャンク鋳鉄に最適。軟鋼・アルミ合金に適用。

型番:

SDS005CR1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDS005CR1の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
0.5
溝長(mm)
7
全長(mm)
40
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
直径公差(mm)
0-0.014
寸法/Ds(φmm)
1
特長
バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー 鋳鉄に最適 軟鋼・アルミ合金に適用
加工用途
穴あけ加工
仕様
汎用 ねじれ角30°

型番リスト

表示件数
型番
SDS005CR1

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンクタイプ

寸法/Ds

(φmm)

最小発注数量
0.5
7
40
エンドミルシャンク
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463
( 1,609 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた工具です。
シャンクタイプ:エンドミルシャンク
鋳鉄に最適。軟鋼・アルミ合金に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴あけ用ソリッドドリル SDS005CR1の型番SDS005CR1のページです。 型番SDS005CR1に関する仕様情報を記載しております。
穴あけ用ソリッドドリル SDS005CR1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴あけ用ソリッドドリル SDS005CR1
ソリッドドリル SDS2.3
耐熱合金用EZドリル(3D用) 穴あけ用EZSM形
ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ
超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットサイトウ製作所(ATOM・アトム)岡崎精工岡崎精工
通常価格1,4632,53712,023 -1,698 -5,467 -3,631 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜5日目3日目〜
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理ノンコートノンコート-ノンコート鋼用鋼用
直径公差(mm)0-0.014-0-0.018-0.005~0h7h7
特長バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー 鋳鉄に最適 軟鋼・アルミ合金に適用バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー 鋳鉄に最適 軟鋼・アルミ合金に適用耐熱合金用(Ni基耐熱合金、Ti合金)インコネルなどの耐熱合金や、チタン合金に最適な刃先諸元を採用---
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング