ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チップ YPHW

チップ YPHW YPHW100308ZER15CX75
通常単価(税別)
998
税込単価
1,098
通常出荷日:5日目

QMマックスモジュラーヘッドMQX形対応チップ。【特長】・底面。側面仕上用ミラーチップ。・耐摩耗性に優...

詳細を確認

型番:

YPHW100308ZER15CX75
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YPHW100308ZER15CX75の仕様・寸法情報

商品情報

チップ YPHWの仕様

チップ YPHW イメージ

チップ YPHW イメージ

チップ YPHWの寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

タイプ形番精度サーメット寸法(mm)
CX75ATBrεθ°
底面・側面仕上げおよび等高線加工用ミラーチップYPHW100308ZER-15H103.3560.811°

型番リスト

表示件数
型番
YPHW100308ZER15CX75
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
5日目

詳細情報

基本情報

QMマックスモジュラーヘッドMQX形対応チップ。
【特長】
・底面。側面仕上用ミラーチップ。
・耐摩耗性に優れた工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チップ YPHWの型番YPHW100308ZER15CX75のページです。 型番YPHW100308ZER15CX75に関する仕様情報を記載しております。
チップ YPHWのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械加工
5
満足度:5.0
s45c 縦壁【L=120】加工しました。 面粗、垂直度2ミクロン以内で納得いく商品です。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップ YPHW
高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW
ミーリングチップ
フライスカッター用チップ
タンガロイ TACチップ
ミニタングスロット チップ
メーカーダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)京セラミスミタンガロイイスカル
通常価格9981,153 -630 -480 -1,3301,381
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング