ツール用品技術窓口

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンクタイプ

  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソリッドドリル SDS2.3

ソリッドドリル SDS2.3 SDS2.3
通常単価(税別)
2,537
税込単価
2,791
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐摩耗性に優れた工具です。・バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー・鋳鉄に最適、軟...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SDS2.3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDS2.3の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2.3
溝長(mm)
21
全長(mm)
40
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
直径公差(mm)
0-0.014
寸法/Ds(φmm)
2
特長
バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー 鋳鉄に最適 軟鋼・アルミ合金に適用
加工用途
穴あけ加工
仕様
汎用 ねじれ角30°

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ソリッドドリル SDS 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数
型番
SDS2.3

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンクタイプ

直径公差

(mm)

寸法/Ds

(φmm)

最小発注数量
2.3
21
40
ストレートシャンク
0-0.014
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,537
( 2,791 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れた工具です。
・バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
・鋳鉄に最適、軟鋼・アルミ合金に適用

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソリッドドリル SDS2.3の型番SDS2.3のページです。 型番SDS2.3に関する仕様情報を記載しております。
ソリッドドリル SDS2.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドドリル SDS2.3
耐熱合金用EZドリル(3D用) 穴あけ用EZSM形
耐熱合金用EZドリル (EZSM形)
超硬ドリル 2枚刃 SDS
超硬ドリル2Dタイプ AD-2D
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットインプラスオーエスジーダイジェット
通常価格2,53712,023 -15,779 -2,780 -5,334 -6,614 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目2日目在庫品1日目〜3日目
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング・表面処理ノンコート--鋼用鋼用鋼用
特長バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー 鋳鉄に最適 軟鋼・アルミ合金に適用耐熱合金用(Ni基耐熱合金、Ti合金)インコネルなどの耐熱合金や、チタン合金に最適な刃先諸元を採用インコネルなどの耐熱合金や、チタン合金に最適な刃先諸元を採用---
加工用途穴あけ加工バリューコート・穴あけ加工油穴付・穴あけ加工---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング