17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S-cut ドリル SCDMS/L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

S-cut ドリル SCDMS/L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SCDML10

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐欠損性と切屑排出性が良く、幅広い被削材に使用でき、耐摩耗性・耐食性・耐熱性を有しています。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
10
溝長(mm)
55
全長(mm)
113
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
油穴(オイルホール)
直径公差(mm)
0-0.018
寸法/Ds(φmm)
16
寸法/ℓ2(mm)
65
寸法/ℓs(mm)
48

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト