ツール用品技術窓口

独自の3次元形状を有した低抵抗形チップ。【特長】・切削抵抗従来品比25%低減。・ap=1.0mmでの加...
詳細を確認
QMマックス モジュラーヘッド MQX イメージ

寸法図
| 形番 | 刃数 | 寸法(mm) | 対応チップ | 部品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φDc | Lf | φDb | MD | C | W | クランプねじ | レンチ | |||
| MQX-2017-M8 | 2 | 17 | 23 | 14 | M8 | 8 | 12 | EP**1003**Z*R ZPMT1003**ZER-** YPHW1003**Z*R-** | TSW-2556H | A-08 |
| MQX-4021-M10 | 4 | 21 | 30 | 18 | M10 | 9 | 14 | |||
| MQX-5026-M12 | 5 | 26 | 35 | 22.5 | M12 | 10 | 17 | DSW-2563H | ||
| MQX-6035-M16 | 6 | 35 | 43 | 29 | M16 | 12 | 22 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,522円 ( 23,674円 ) | 1日目 |
33,220円 ( 36,542円 ) | 1日目 |
46,779円 ( 51,457円 ) | 3日目 |
独自の3次元形状を有した低抵抗形チップ。
【特長】
・切削抵抗従来品比25%低減。
・ap=1.0mmでの加工も可能な高能率加工用工具。
・1.7mm以上の加工深さにおいても切削抵抗・動力値が変化せず、立ち壁加工でも問題なし。
・多刃仕様により高送り加工が可能。
【用途】
・高送り・形状・肩削り加工用。
・底面・側面仕上げ加工用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
フルカットミルFCM型ストレートシャンク型
4.7通常価格(税別):11,925円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファ面取りカッタCPC形
4通常価格(税別):22,100円~

タンガロイ
直角肩加工用カッタ EPW13形
0通常価格(税別):23,220円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーバーチカルミルASV形
0通常価格(税別):19,170円~

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R
0通常価格(税別):31,415円~

タンガロイ
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ
0通常価格(税別):17,732円~

三菱マテリアル
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ クーラント穴あり
0通常価格(税別):28,851円~

ダイジェット
スウィングボール ネオ SWBX形
0通常価格(税別):31,346円~