17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3枚スクリュー 6073501 6073501

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3枚スクリュー 6073501

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6073501

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・付属品として六角ボルトがついたパワーミキサ用のアルミ製3枚スクリュー
・パワーミキサの先端に装着する
・適用機種:リョービパワーミキサー全機種(主に低速用)
【用途】
・撹拌に便利

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機用パーツ
羽根外径(mm)
180
材質
アルミ
内容量(個)
1
付属品
六角ボルト
取付ねじ
―
適用機種
PMT-1362A、PM-311
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト