ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スクリュー 6073551

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:2日目

パワーミキサ用のステンレス製スクリューです【付属品】・スクリュー取付ネジL45

型番:

6073551
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6073551の仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機用パーツ
羽根外径(mm)
100
材質
ステンレス
内容量(個)
1
付属品
スクリュー取付ネジL45
取付ねじ
L45
適用機種
PM-851、PM-1010、PM-1011、PM-1103、PM-1503、PM-1510、PM-1511、PMT-1361、PMT-1362、PMT-1362A
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6073551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
2日目

詳細情報

基本情報

パワーミキサ用のステンレス製スクリューです
【付属品】
・スクリュー取付ネジL45

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

かくはん材料:リシンプラスタ
推奨機種:PM-851/PM-1011/PM-1511/PMT-1362A

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュー 6073551の型番6073551のページです。 型番6073551に関する仕様情報を記載しております。
スクリュー 6073551のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュー 6073551
スクリュー 6073561
リング付スクリュー 羽根外径 135mm
パワーミキサ用ステンレス製シャフト
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
カクハン機 UT2204
メーカーリョービリョービリョービリョービ佐竹化学機械工業マキタ
通常価格2,3002,4202,7003,119119,96023,879
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機用パーツかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)
羽根外径(mm)100150135-120220
材質ステンレス ステンレス アルミステンレス --
内容量(個)1111--
付属品スクリュー取付ネジL45スクリュー取付ネジL45六角ボルトスクリュー取付ネジL32---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト