ツール用品技術窓口

確定しました

YTダイヤモンド電着やすり

通常単価(税別)
16,73415,524
税込単価
18,40717,076
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ノガダイヤモンド電着やすりは、スイス製の母材に精密にふるい分けられた最高級のダイヤモンド粒子が電着され...

詳細を確認

型番:

YT3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YT3000の仕様・寸法情報

断面形状
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
粒度(#)
120
ヤスリ部有効長(mm)
70
ヤスリ部幅(mm)
-
ヤスリ部厚み(mm)
-
単品/パック/セット
セット
トラスココード
852-9152
全長(mm)
140
セット内容
YTダイヤモンド電着やすり(DT1050、DT1051、DT1052、DT1053、DT1054)、スクレーパー(BD7501、BT8000)、YTハンドル(YT1000)
軸径(mm)
-

型番リスト

表示件数
型番
YT3000

断面形状

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

トラスココード

セット内容

軸径

(mm)

最小発注数量
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
-
-
セット
852-9152
YTダイヤモンド電着やすり(DT1050、DT1051、DT1052、DT1053、DT1054)、スクレーパー(BD7501、BT8000)、YTハンドル(YT1000)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,73415,524
( 17,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノガダイヤモンド電着やすりは、スイス製の母材に精密にふるい分けられた最高級のダイヤモンド粒子が電着されています。
【特長】
・YT3000:YTダイヤモンド電着やすり(5本組)&スクレーパー(BD7501、BT8000)にYTハンドルが付いたセット。
・YT3300:YTダイヤモンド電着やすり(5本組)にYTハンドルが付いたセット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YTダイヤモンド電着やすりの型番YT3000のページです。 型番YT3000に関する仕様情報を記載しております。
YTダイヤモンド電着やすりのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ヤスリに
5
満足度:5.0
まず見た目がもうかっこよすぎますよね。届くのが楽しみです。はやく使いたい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YTダイヤモンド電着やすり
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付
ダイヤモンドラウンド 粒度400
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
メーカーノガ・ウォーターズミスミミスミミスミツボサンミスミ
通常価格16,7345,8604,9285,9541,967 -2,695 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
粒度(#)120150 / 200 / 400200 / 400 / 600200400100
ヤスリ部有効長(mm)7040 / 5030 / 50505080
全長(mm)140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング