17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

テクノディスク コニカル【10個入り】

通常単価(税別)
6,7078,840
税込単価
7,3789,724
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・ディスク表面に角度をつけました。・作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

砥粒

最小発注数量
60
100
A
1パック

10個入り

80
100
A
1パック

10個入り

120
100
A
1パック

10個入り

40
100
Z
1パック

10個入り

80
125
Z
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,276
( 8,004 )
3日目
7,276
( 8,004 )
2日目
6,707
( 7,378 )
3日目
7,276
( 8,004 )
3日目
8,840
( 9,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスク表面に角度をつけました。
・作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノディスク コニカルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノディスク コニカル
ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”
テクノディスク・A
テクノディスクHYBRID
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
テクノディスクA 軸径10mm
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格6,707-1,180 -1,3545,873 -1,373 -9,330 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
用途表面研磨-表面研磨 / バリ取り / ビード取り表面研磨 / バリ取り / ビード取り表面研磨表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り
最高使用回転数(rpm)136001360011000136001360015000
種別テクノ-----
特長ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます。スムースな切れ味が最後まで持続します。ディスクを水平に当てることができます。特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。平面研削と曲面研削の融合によりシナジー(相乗)効果を実現!!内角コーナーの溶接部分のビードならしに最適!もちろん一般研削研磨用としても抜群です。研磨布の幅を長くする事で、ディスクの弾力性と衝撃吸収力がアップし、もろい材質の作業にも圧力を加える事が可能になりました。また、砥粒密度が高いので研削力が大幅に向上しています。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には定評を頂いています。自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング