17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z【5個入り】

通常単価(税別)
5,900特別価格
税込単価
6,490特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

研磨布に厚味を持たせることで、耐久性とソフト感を持たせました。【特長】・ディスク表面により大きな隙間を...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

用途

最高使用回転数(rpm)

特長

用途詳細

最小発注数量
60
A
キズ取り / バリ取り / サビ取り / ビード取り
-
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業
1パック

5個入り

120
A
キズ取り / バリ取り / サビ取り / ビード取り
-
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業
1パック

5個入り

80
Z
表面研磨
13600
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9003,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9003,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9003,991
( 4,390 )
2日目

詳細情報

基本情報

研磨布に厚味を持たせることで、耐久性とソフト感を持たせました。
【特長】
・ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削、研磨、下地研磨。
・溶接ビード取り。
・スパッタ取り。
・バリ取り。
・面取り。
・サビ落とし。
・塗料はがし。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合ツール:ディスクグラインダー
 

【仕様】

型番直径×穴径
(mm)
砥材最高使用回転数粒度分布
406080100120150180240320400
TDLS-25A100×15A13,600r.p.m.
TDLS-25ZZ-------
TDLS-15AA-
TDLS-15ZZ-------

A:アルミナ砥材
Z:ジルコニア砥材(鉄、ステンレス、アルミ等の重研削に適しています。)

使用方法・使用事例

使用事例

テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z【5個入り】 使用事例01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノディスク LS-25 A/Z・LS-15 A/Z
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
テクノディスクA 軸径10mm
メガブライトディスク A
ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”
テクノディスク・A
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格5,9004,268 -9,330 -13,299 -1,180 -1,354
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜1日目1日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)10010050100100125
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)ディスクグラインダーディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダーディスクグラインダー (電気・エアー)ディスクグラインダー (電気・エアー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング