17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

革たち 専用替刃【3個入り】

通常単価(税別)
316371
税込単価
348408
通常出荷日:1日目~2日目

革たち(KT-2000GP-BK、KT-2000GP-R)専用の替刃です。【特長】・革の切り落としに最...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 刃長(mm)

  • 品名

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

刃長(mm)

品名

最小発注数量
4904011024719
385-7301
43
革たち直刃
1パック

3個入り

4904011024726
385-7310
50
革たち斜刃
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
1日目
371
( 408 )
2日目

詳細情報

基本情報

革たち(KT-2000GP-BK、KT-2000GP-R)専用の替刃です。
【特長】
・革の切り落としに最適な直刃と曲線の切り回しがしやすい斜刃の2種類があります。
【仕様】
・片刃

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革たち 専用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革たち 専用替刃
革たち
スクレーパー(刃長 47.5mm)
別たち・専用替刃
スクレーパー専用替刃
スクレーパーT-25・専用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターオルファNTカッターオルファ
通常価格316-1,990503 -347 -247 -319 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター特殊用途カッター----
本体・替刃替刃本体----
刃厚(mm)0.60.6----
適合本体KT-2000GP-----
質量(g)42164----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング