17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

革たち

通常単価(税別)
1,990
税込単価
2,189
通常出荷日:1日目

【特長】・本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BK...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    特殊用途カッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.6
  • 全長 (mm)
    140
  • 適合替刃
    BKT-300P・BKT-350P
  • 質量(g)
    164
  • 材質1
    刃:合金工具鋼
  • 材質2
    グリップ:アルミダイカスト+エラストマー樹脂
  • 刃長(mm)
    50
  • 付属品
    替刃(BKT-300P・BKT-350P)各1枚

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

品名

最小発注数量
4904011010279
385-7352
革たちメタル ブラック
4個
4904011010286
438-5225
革たちメタル レッド
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
1日目
1,990
( 2,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体には曲線切りがしやすい斜刃(BKT-350P)が付いており、切り落としに便利な直刃(BKT-300P)が替刃として付いています。
・握りやすいゴムグリップを採用しています。
【用途】
・皮革の裁断、革すきに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革たちのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革たち
スクレーパー(刃長 47.5mm)
革たち 専用替刃
別たち・専用替刃
革すき(狭所作業用)ステンレス製
ステッカスクレーパー_替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターオルファエスコKTC(京都機械工具)
通常価格1,990503 -316 -376 -555766
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ特殊用途カッター-特殊用途カッター---
本体・替刃本体-替刃---
刃厚(mm)0.6-0.6---
全長(mm)140-----
適合替刃BKT-300P・BKT-350P-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング