17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NTカッター 円切りカッター IC-1500P IC-1500P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NTカッター 円切りカッター IC-1500P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IC-1500P

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄物用円切りカッター。
【特長】
・切断部がよく見えるスケルトンカラー。
・直径1.8〜17cmの円の切断。
・切ったものにピン跡を残さないダブルアクションピン方式採用。
・中心の割り出しに便利なセンターゲージ付き。
【用途】
・紙やフィルム等の薄物を円に切り抜く作業に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
特殊用途カッター
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.38
全長(mm)
113
適合替刃
BDA-200P
対応直径(cm)
1.8~17
JANコード
4904011011467
質量(g)
112
材質・仕上げ
本体:ABS樹脂、刃:合金工具鋼(SKS81)
用途
紙・フィルム等の薄物を円に切り抜くのに適します。紙などの薄物用円切りカッター。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト