ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スカットディスク おためしキット

通常単価(税別)
13,0008,604
税込単価
14,3009,464
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

重研削研磨作業から磨き作業までをカバーできる、特に人気のディスクのセット販売です。【特長】・便利な「お...

詳細を確認

型番:

SKDJ0041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKDJ0041の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
外径(mm)
75
種別
スカット
特長
重研削研磨作業から磨き作業までをカバーできる、特に人気のディスクのセット販売です。アダブターを同封してありますので、お手持ちの工具が6mmチャック式でないユーザー様でも、即日、スカットディスクをお試しいただけます。

型番リスト

表示件数
型番
SKDJ0041

外径

(mm)

最小発注数量
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,0008,604
( 9,464 )
3日目

詳細情報

基本情報

重研削研磨作業から磨き作業までをカバーできる、特に人気のディスクのセット販売です。
【特長】
・便利な「おためしキット」を各サイズ用意しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スカットディスク おためしキットの型番SKDJ0041のページです。 型番SKDJ0041に関する仕様情報を記載しております。
スカットディスク おためしキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカットディスク おためしキット
テクノディスク コニカル
“マイルドテクノ・A” 50X10
テクノディスクA 軸径10mm
テクノディスク・A
“テクノディスク・A” 5
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格13,0006,707 -812 -9,330 -1,354660 -
通常出荷日3日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
種別スカットテクノ----
特長重研削研磨作業から磨き作業までをカバーできる、特に人気のディスクのセット販売です。アダブターを同封してありますので、お手持ちの工具が6mmチャック式でないユーザー様でも、即日、スカットディスクをお試しいただけます。ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがし等あらゆる研削研磨作業に適しています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました