ツール用品技術窓口

確定しました

  • 直径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 最高使用回転数(min-1(r.p.m))

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

メガブライトホイル【50個入り】

メガブライトホイル MBW6025-40
通常単価(税別)
25,22521,912
税込単価
27,74824,103
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られま...

詳細を確認

型番:

MBW6025-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

MBW6025-40の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
フラップホイール
直径(mm)
60
幅(mm)
25
粒度(#)
40
最高使用回転数(min-1(r.p.m))
18000
軸径x軸長(mm)
6×40
入り数(個・枚)
1
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
MBW6025-40

直径

(mm)

粒度

(#)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

最小発注数量
60
40
18000
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,22521,912
( 24,103 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルミナ砥材の研磨布を使用しています。
磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。

商品情報

製品仕様

型番用途種類粒度最高使用回転数直径×幅軸径×軸長
MBW6025-40研磨フラップホイール#4018000min-1(r.p.m)60×25mm6×40mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガブライトホイルの型番MBW6025-40のページです。 型番MBW6025-40に関する仕様情報を記載しております。
メガブライトホイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガブライトホイル
ポリゴンバンド A
スコーライトホイルM
マイクロフラップ
スーパーダイヤフラップ 軸径3mm
ポリゴンバンドミニ 内径
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格25,2254,463 -4,348 -4,593 -2,587 -460
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類フラップホイールフラップバンドホイールフラップホイールフラップホイールバンド
幅(mm)25-25-1020
軸径x軸長(mm)6×40-----
入り数(個・枚)1105101-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング