17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

メガブライトディスク A【50個入り】

メガブライトディスク A
通常単価(税別)
13,29919,317特別価格
税込単価
14,62921,249特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

空冷効果が働き大きな熱を与えません。騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。耐久性に優れ、フ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
60
1パック

50個入り

100
1パック

50個入り

120
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,299
( 14,629 )
3日目
19,31715,579
( 17,137 )
3日目
13,299
( 14,629 )
2日目

詳細情報

基本情報

空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ粒度外径砥粒
MBD10015-A-60研磨布ディスク#60100mmA
MBD10015-A-100研磨布ディスク#100100mmA
MBD10015-A-120研磨布ディスク#120100mmA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガブライトディスク Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガブライトディスク A
ディスクペーパー“BS刃物手入れサンダー”
スカットディスク(N) A
スカットディスク(N)φ50 A
スカットディスク(N)φ25 A
スカットディスク(N)φ38 A
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格13,299-9506,197 -7,500 -5,300 -6,666 -
通常出荷日2日目〜1日目2日目2日目2日目2日目〜
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
外径(mm)10010075502538
砥粒AAAAAA
羽根枚数(枚)7260----
最高使用回転数(rpm)136001300015000200002400020000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング