ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ボッシュ カットソー用アクセサリー |
|
HiKOKI(旧日立工機) カーボンブラシ(普通ブラシ・ストップカーボン)【1~2個入り】 |
|
HiKOKI(旧日立工機) ハンマドリル/ハンマ用スコップ(穴掘用) |
型番・商品コード:M-1314
電動彫刻刀用(別販売品)
・刃形は平刃(4mm)です。

Panasonic
リチウムイオン電池パック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):534円

長堀工業
インパクト用ビットホルダー
4.7通常価格(税別):2,673円~

マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
4.7通常価格(税別):9,300円~

SK-11
ディスクグラインダースタンド(100・125mm用)
4.3通常価格(税別):5,321円

HiKOKI(旧日立工機)
ホイルガード
4通常価格(税別):6,600円

HiKOKI(旧日立工機)
リチウムイオン電池 BCL715
0通常価格(税別):6,146円

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):18,446円

西田製作所
F大軸
0通常価格(税別):5,127円