17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブテールガイド 6072161 6072161

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダブテールガイド 6072161

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6072161

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット。形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
7.8
内径(mm)
6.5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト