17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビールータ用軸付砥石 No.4901804

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:1日目

ホビールーターに取り付け、金属、ガラス、陶器、宝石の研削が出来ます。

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 名称
    771軸付砥石
  • 軸径 (φmm)
    2.35
  • 先端径 (φmm)
    3.0~8.0
  • 適用機種
    HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)
  • 最高対応回転数 (min-1)
    25000
  • 最高使用回転数 (min-1)
    10000~20000
  • 材質
    G.C.砥石

型番:

4901804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質先端径
(mm)
軸径
(mm)
最適使用回転数
(min-1
最高対応回転数
(min-1
適用機種
No.4901804G.C.砥石φ3.0~8.0φ2.3510,000~20,00025,000HR-25・HR-100・※HR-30

4901804の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
名称
771軸付砥石
軸径(φmm)
2.35
先端径(φmm)
3.0~8.0
適用機種
HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)
最高対応回転数(min-1)
25000
最高使用回転数(min-1)
10000~20000
材質
G.C.砥石

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4901804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

ホビールーターに取り付け、金属、ガラス、陶器、宝石の研削が出来ます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビールータ用軸付砥石 No.4901804の型番4901804のページです。 型番4901804に関する仕様情報を記載しております。
ホビールータ用軸付砥石 No.4901804のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビールータ用軸付砥石 No.4901804
ホビールータ用222ダイヤビット(4901813)
ホビールーター用ビット(4901814)
マイナスドライバビット No.6741391
ドリルチャックセットEZ19002(口径10mm)
ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)
メーカーリョービリョービリョービリョービリョービリョービ
通常価格3,5714,5234,5231,2744,6423,809
通常出荷日1日目1日目8日目6日目7日目7日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ
名称771軸付砥石222ダイヤビット215ダイヤビット---
軸径(φmm)2.352.352.35---
先端径(φmm)3.0~8.01.81.6---
適用機種HR-25・HR-100・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)-インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト