17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビールーター用710ハイスビット 4901801 4901801

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホビールーター用710ハイスビット 4901801

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4901801

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削に使用するビット。
【特長】
・最適対応回転数30,000分、最適使用回転数10,000~20,000分。
・軸径:Φ2.35(直径2.35mm)、先端径:Φ2.3~3.1(直径2.3~3.1mm)。
・材質:H.S.カッター。
【用途】
・ホビールーターで鉄、アルミ、真鍮の彫刻、切削作業に便利。

指定中の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
名称
710ハイスビット
軸径(φmm)
2.35
先端径(φmm)
2.3~3.1
適用機種
HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)
最高対応回転数(min-1)
30000
最高使用回転数(min-1)
10000~20000
材質
H.S.カッター

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト