ツール用品技術窓口

ホース接続径:内径30mm

使用例
| 品名 | 集じんノズル |
|---|---|
| コードNo. | 6075287 |
| 適用機種 | S-555M・ S-5000・ ※NS-350M・ ※YNS-35 |
集じん機と集じんホースの接続することでクリーンな作業ができるノズル。
【特長】
・適用機種:S-555M、S-5000、NS-350M、YNS-35、CJ-250など。
・集じん機を連動させての作業に最適。
【用途】
・集じん機と電動工具の連動時に接続して利用可能。

Panasonic
リチウムイオン電池パック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,437円~

HiKOKI(旧日立工機)
リチウムイオン電池(10.8V)
0通常価格(税別):13,116円

マキタ
USB用アダプタ
5通常価格(税別):4,042円~

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルチャック 13G-950262
4.3通常価格(税別):7,329円

ANEX
アネックス フレキシブルシャフト 200mm
4通常価格(税別):3,650円

HiKOKI(旧日立工機)
バッテリー ニカド電池
0通常価格(税別):15,542円

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,085円~

マキタ
リチウムイオンバッテリ充電器
0通常価格(税別):6,119円~