17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイナスドライバビット 6741371 6741371

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイナスドライバビット 6741371

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6741371

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
適用機種が全機種(BDX-1を除く)のドライバビットです。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
全長(mm)
70
A(mm)
8
B(mm)
1.2
適用機種
全機種(BDX-1を除く)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト