17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオン電池パック 2,500mAh B-1425L B1425L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リチウムイオン電池パック 2,500mAh B-1425L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B1425L

2021年07月に販売終了となりました。

リチウム14.4V充電工具用電池パック。
【特長】
・電池容量2,500mAh
・スライドタイプ
・適用機種:リチウム14.4V充電工具

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプ
スライドタイプ
バッテリー容量(mAh)
2500

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト