17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオン専用充電器 BC-1400L BC-1400L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リチウムイオン専用充電器 BC-1400L

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BC-1400L

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

リチウム14.4V専用充電器。
【特長】
・消費電力135VA
【用途】
・電池パックの充電に便利

指定中の仕様・寸法情報

種類
充電器
消費電力(VA)
135
JANコード
4960673757501
トラスココード
310-1070
電源(V)
AC100
質量(g)
750

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト