17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)

通常単価(税別)
3,809
税込単価
4,190
通常出荷日:7日目

インパクトドライバ、充電式インパクトドライバの全機種に対応できるドリルチャック。【特長】・口径6.5m...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 口径 (mm)
    6.5
  • 把握径 (mm)
    0.5~6.5
  • 適用機種
    インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
  • セット内容
    ドリルチャック、チャックハンドル

型番:

EZ19001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

口径6.5mmのドリルチャックセット

ドリルチャックセット EZ19001:関連画像

ドリルチャックセットEZ19001

製品仕様

口径 コードNo. 適用機種
6.5mm EZ19001 インパクトドライパ、 充電式インパクトドライバ全機種

開発秘話

 

インパクトドライバでの穴あけ作業に。

EZ19001の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
口径(mm)
6.5
把握径(mm)
0.5~6.5
適用機種
インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
セット内容
ドリルチャック、チャックハンドル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ19001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,809
( 4,190 )
7日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバ、充電式インパクトドライバの全機種に対応できるドリルチャック。
【特長】
・口径6.5mm
【用途】
・穴あけ作業をするためのアダプタとして便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)の型番EZ19001のページです。 型番EZ19001に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャックセットEZ19001(口径6.5mm)
ドリルチャックセットEZ19002(口径10mm)
マイナスドライバビット No.6741391
ホビールーター用ビット(4901814)
ホビールータ用222ダイヤビット(4901813)
トリマー部品 集じんプレート組立(6082609)
メーカーリョービリョービリョービリョービリョービリョービ
通常価格3,8094,6421,2744,5234,5231,254
通常出荷日7日目7日目6日目8日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ-電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
口径(mm)6.510----
把握径(mm)0.5~6.5-----
適用機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種-HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)HR-25・HR-100・HR-10(旧型商品)・HR-20(旧型商品)・HR-30(旧型商品)TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41・※MTR-40
セット内容ドリルチャック、チャックハンドルドリルチャック、チャックハンドル----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト