17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動彫刻刀 DC-501 DC-501

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動彫刻刀 DC-501

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DC-501

2023年09月に販売終了となりました。

代替推奨品ございません

電動により彫刻作業が楽になる電動彫刻刀。
【特長】
・スイッチONで手軽に彫刻
・3種類(平刃・角刃・丸刃)の彫刻刃付
【用途】
・版画や木彫りに利用可能

指定中の仕様・寸法情報

電源
単相100
消費電力(W)
45
サイズ:長さ(mm)
226
サイズ:幅(mm)
46
サイズ:高さ(mm)
49.4
替刃軸寸法:幅(mm)
5.5
替刃軸寸法:厚さ(mm)
1.6
質量(g)
400
特長
スイッチONで手軽に彫刻
ストローク数(min-1)
10000
定格使用時間(分)
連続
コード(m)
2

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト