17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オフセット砥石 6681001 6681001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オフセット砥石 6681001

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6681001

2022年08月に販売終了となりました。

【特長】
ステンレスや金属の加工の際に役立つ砥石。
・レシノイド砥石
・サイズ:150mm(外径)
・孔径:22mm
・暑さ:6mm
・適合機種:G-153

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
150
孔径(mm)
22
厚さ(mm)
6
粒度(#)
24
適合機種
G-153
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト