17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポリシングウール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリシングウール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6612401

2015年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・木材研磨で使用します。
・サンダー用
・サイズ(mm):93×228

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルトシート
幅(mm)
115
長さ(mm)
295
用途
木材研磨
濃灰
使用方法
サンダー用
適用機種
※SU-6300A・※S-6200
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト