17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工ペーパー(穴あき)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

木工ペーパー(穴あき)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6613685

2022年09月に販売終了となりました。

木工の研磨作業に最適なシート研磨材。
【特長】
・木工の研磨作業に。
・粒度 : #80~#180。
・サイズ : 75×140mm。
【用途】
・木面の研磨時に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
80
幅(mm)
75
長さ(mm)
140
砥粒
WA
用途
木材研磨
色
オレンジ
使用方法
サンダー用
種類
中仕上
適用機種
S-555M・S-5000

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト