17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダ用木工ペーパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンダ用木工ペーパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6610811

2022年09月に販売終了となりました。

木工用研磨ペーパー。
【特長】
・木工の研磨作業に。
・粒度:#80~#400。

ご注意

  • 機種により型番が異なります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
粒度(#)
80
幅(mm)
93
長さ(mm)
228
砥粒
WA
用途
木材研磨
オレンジ
使用方法
サンダー用
種類
中仕上
適用機種
NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E・※S-3600・※NS-801・※S-801・※YNS-35

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト